Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer réduisent les coûts de maintenance

Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer prolongent les intervalles de maintenance, diminuent l'utilisation de lubrifiants et réduisent l'impact sur l'environnement
Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer prolongent les intervalles de maintenance, diminuent l'utilisation de lubrifiants et réduisent l'impact sur l'environnement
La durée de vie nominale d'un roulement à rotule sur rouleaux étanche peut être de quatre fois celle d'un roulement à rotule sur rouleaux ouvert dans un environnement contaminé type
La durée de vie nominale d'un roulement à rotule sur rouleaux étanche peut être de quatre fois celle d'un roulement à rotule sur rouleaux ouvert dans un environnement contaminé type
SKF a inventé le roulement à rotule sur rouleaux en 1919 et travaille depuis continuellement à l'améliorer.
SKF a inventé le roulement à rotule sur rouleaux en 1919 et travaille depuis continuellement à l'améliorer.

2014 avril 02, 14:00 CET

Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF aident les utilisateurs finaux à prolonger les intervalles de maintenance, diminuer l'utilisation de lubrifiants et réduire l'impact sur l'environnement.

Göteborg, Suède, le mercredi 2 avril 2014 : SKF, the knowledge engineering company, a étendu sa gamme de roulements à rotule sur rouleaux étanches, en augmentant encore davantage leurs champs d’applications. Grâce à leur conception étanche, les roulements réduisent les besoins en maintenance, tout en offrant des performances élevées dans des conditions de fonctionnement difficiles. Dans la plupart des cas, les modèles étanches sont interchangeables avec des roulements ouverts de même dimension, permettant aux applications d'être optimisées simplement et à moindre coût.

Une plus grande propreté augmente la durée de service des roulements
Durant l'installation, la maintenance et le fonctionnement, les roulements ouverts risquent d'être exposés à des contaminants qui peuvent réduire considérablement la durée de service des roulements. Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF permettent de maintenir un degré élevé de propreté à l'intérieur des roulements et donc d'augmenter considérablement la durée de service des roulements. Dans des environnements contaminés, les roulements étanches peuvent durer jusqu’à quatre fois plus longtemps que les roulements à rotule sur rouleaux ouverts.

Des besoins réduits en maintenance
Dans certaines conditions de fonctionnement, les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer n'ont pas besoin d'être relubrifiés. Les roulements ne nécessitant des joints extérieurs que lorsqu’ils sont utilisés dans des environnements extrêmement agressifs, le montage est donc généralement plus simple et les arrêts-machines et les coûts de maintenance sont réduits de manière significative. Les joints éliminent également les risques de fuites de lubrifiant souvent observées avec les roulements standard ouverts et les joints extérieurs, minimisant ainsi l'impact sur l'environnement.

Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer comportent des joints à deux lèvres en caoutchouc acrylonitrile-butadiène et une graisse SKF de haute qualité. Un modèle haute température avec joints en caoutchouc acrylonitrile-butadiène et graisse SKF haute température est aussi disponible.

Comme pour les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer, les caractéristiques techniques inhérentes aux roulements à rotule sur rouleaux étanches sont parfaitement adaptées aux demandes des applications les plus exigeantes. La gamme complète de roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer a été développée avec un nouveau processus de traitement thermique breveté afin d'améliorer encore davantage la durée de vie des roulements dans des environnements contaminés et des conditions de lubrification insuffisante. 


Aktiebolaget SKF
(publ)

SKF logo