SKF @ptitude Connect permet une surveillance économique basée sur cloud

  • Article

    2014 avril 24, 14:00 CEST

    SKF @ptitude Connect permet aux ingénieurs d'accéder facilement à un outil logiciel de maintenance conditionnelle économique basé sur cloud pour améliorer l'efficacité des usines.

    Göteborg, Suède, le 24 avril 2014 : Le logiciel SKF @ptitude a été élargi pour inclure SKF @ptitude Connect, un outil informatique économique basé sur cloud. Le service fournit un accès instantané au logiciel de maintenance conditionnelle SKF et permet aux clients d'améliorer l'efficacité et les performances de leurs usines.

    SKF @ptitude Connect permet à toutes les entreprises de mettre en œuvre un programme de maintenance conditionnelle (CBM) ou prédictive (PdM) sur l'ensemble de leur site par l'intermédiaire d'Internet. À l'aide du service de cloud SKF, les ingénieurs peuvent accéder aux données sur les machines, analyser ou afficher l'état des machines et consulter des rapports de diagnostic imprimables.

    SKF @ptitude Connect apporte une solution à un problème courant sur de nombreux sites : le manque de temps ou d'argent pour l'achat et la gestion du logiciel requis. En utilisant SKF @ptitude Connect pour accéder à un logiciel disponible sur abonnement, les clients peuvent améliorer la fiabilité et la disponibilité des équipements sans investissements coûteux.

    « SKF @ptitude Connect permet aux clients d'améliorer la fiabilité et la disponibilité de leurs équipements et de réduire les investissements de capitaux initiaux dus aux coûts de mise en route d'un programme de maintenance prédictive », explique Luis F Econom, responsable technique des systèmes et services de diagnostic des équipements. « Cette solution est d'autant plus flexible qu'elle est adaptable en fonction des besoins. Il s'agit de résoudre les problèmes de manière économique. »

    SKF @ptitude Connect est compatible avec les dispositifs SKF portables ou en ligne pour la collecte de données de maintenance conditionnelle. Il permet aux utilisateurs finaux d'utiliser leurs programmes CBM ou PdM de la même manière qu'avec un logiciel sur site, réduisant ainsi les coûts de maintenance et d'exploitation informatique. Conforme aux normes ISO 27001 et SSAE16, le cloud SKF protège l'intégrité des données dans les principaux domaines sensibles, entre autres l'accès aux données, la transmission et le stockage des données et l'accès aux centres de données.

    Le service est basé sur un cloud et permet donc une installation rapide avec une disponibilité opérationnelle en l'espace de quelques jours. Ceci permet de normaliser les procédures d'analyse et de diagnostic de l'état des machines sur plusieurs sites en évitant les frais généraux d'un système d'exploitation, de serveurs, de mises à jour logicielles, de licences de bases de données et de systèmes de sauvegarde.

    SKF @ptitude Connect est adapté à tous les équipements en fonctionnement, par exemple les ventilateurs, pompes et compresseurs, et offre des avantages à une large plage d'industries, entre autres l'agroalimentaire, l'énergie éolienne, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et le secteur marin.


    Aktiebolaget SKF

         (publ)


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (461 KB)

SKF logo