Une nouvelle graisse développée par SKF réduit le frottement et contribue à minimiser la consommation de carburant

  • Article

    2014 avril 25, 14:00 CEST

    Göteborg, le 25 avril 2014 : SKF a lancé une nouvelle solution de lubrification pour les roulements de roue intégrés (HBU), qui permet de réduire le frottement de 9 % par rapport aux solutions standard sans nuire aux performances des roulements. Cette graisse à faible frottement répond à la demande du marché qui exige un frottement moindre dans les roulements de roue. Cette nouvelle solution réduit à la fois les émissions de CO2 et la consommation de carburant améliorant ainsi l'efficacité totale du véhicule.

    Mise au point à partir d'une nouvelle formule chimique, la graisse à faible frottement intègre en proportions optimales un agent limiteur de frottement et des additifs anti-usure. Elle est parfaitement compatible avec les composants du roulement. Elle contribue à réduire le frottement sans nuire aux performances du roulement en termes de durée de service, rigidité, étanchéité et faux effet Brinell.

    Cette graisse à faible frottement pour roulements de roue intégrés réduit l'énergie absorbée de jusqu'à 9,5 % par rapport à une graisse standard. Un calcul réalisé à l'aide du SKF Vehicle Environmental Performance Simulator (VEPS) et basé sur le nouveau cycle de conduite européen (NEDC) a montré qu'une voiture équipée de quatre roulements de roue intégrés utilisant la graisse à faible frottement permet une réduction de CO2 de 0,15 g par km. Pour un kilométrage annuel de 14 500 km, les économies réalisées atteignent 2,9 kg de CO2 par an.

    La graisse est développée spécifiquement pour répondre aux besoins des applications de roulements de roue intégrés et maximiser les avantages d'un frottement moindre et d'une efficacité supérieure pour tous les utilisateurs. Elle peut être utilisée sur toutes les générations de roulements de roue intégrés et convient aussi bien aux nouvelles conceptions qu'à la modification de conceptions existantes.

    La graisse à faible frottement fait partie du portefeuille SKF BeyondZero. Les solutions SKF BeyondZero sont conçues pour aider à réduire les émissions de CO2, préserver les ressources limitées et protéger l'environnement contre l'utilisation et la propagation de substances toxiques.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

    Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com



    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.


  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (6.2 MB)

SKF logo