SKF présente un nouveau capteur de vibrations pour environnements dangereux

  • Article

    2014 mai 26, 13:00 CEST

    Le nouveau capteur de vibrations SKF sans fil est un outil de maintenance conditionnelle adapté aux grandes usines et aux endroits dangereux ou difficiles d'accès.

    Göteborg, Suède, le 26 mai 2014 : SKF présente aujourd'hui le capteur de vibrations SKF sans fil, qui utilise le protocole de communication WirelessHart et fournit des données dynamiques sur les vibrations et les températures pour les applications de maintenance conditionnelle et de diagnostic des machines. Ce produit présente une certification ATEX zone 0, ce qui signifie qu'il peut également être utilisé dans les environnements dangereux, par exemple dans les usines pétrochimiques, pharmaceutiques ou du pétrole et du gaz. Le capteur de vibrations SKF sans fil associe un capteur et un nœud routeur en un seul appareil compact à piles de la taille d'un accéléromètre industriel ordinaire.

    Les capteurs de vibrations SKF sans fil communiquent les uns avec les autres à l'aide d'une passerelle sans fil, pour créer un réseau maillé. Ce type de protocole de communication et de réseau est idéal pour la surveillance des machines tournantes dans des grandes usines, dont des endroits difficiles d'accès ou dans des zones dans lesquelles les communications WiFi classiques ne fonctionnent pas.

    « Le nouveau capteur de vibrations SKF sans fil offre des capacités de surveillance qui peuvent être impossibles à obtenir avec des systèmes câblés ou des appareils portables. À terme, ceci peut contribuer à réduire les coûts et à améliorer la sécurité de la maintenance conditionnelle », explique Jan Hendrik van der Linden, responsable produits SKF. 

    Grâce à ce nouveau produit, les utilisateurs bénéficieront d'un programme de maintenance amélioré, de coûts de maintenance et d'installation réduits, d'une meilleure sécurité pour les collaborateurs et les machines et d'une compatibilité avec le logiciel éprouvé SKF @ptitude Analyst.

    Le capteur de vibrations SKF sans fil fonctionne dans un mode à faible consommation de puissance, ce qui permet plusieurs années d'autonomie sur le terrain. Les capacités de communication incluent l'envoi de données d'un nœud à un autre et vers la passerelle et la réception de commandes automatisées depuis le logiciel de gestion des capteurs sans fil, permettant d'initier les circuits de mesure et de traitement afin de collecter des données et de les transmettre sur le réseau. Si un nœud ne peut pas recevoir de signaux directement depuis la passerelle WirelessHART, il enverra et recevra alors ses données par l'intermédiaire d'un nœud proche capable de communiquer des données avec la passerelle, pour ainsi créer un réseau maillé.

    Une fois les données collectées, la passerelle WirelessHART communique avec le logiciel de gestion des capteurs sans fil fourni par SKF, qui exporte automatiquement les données vers SKF @ptitude Analyst, un ensemble logiciel complet pour l'analyse et le diagnostic, à l'aide duquel un ingénieur de l'usine peut analyser les données et déterminer les mesures à prendre.



    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (571 KB)

SKF logo