L'outil portable nouvelle génération pour l'évaluation des vibrations des machines : SKF MicroVibe sans fil

  • Article

    2014 mai 27, 14:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 27 mai 2014 : SKF lance le SKF MicroVibe sans fil, qui permet aux utilisateurs d'évaluer tous les problèmes de machines rapidement, facilement et en toute sécurité. Cet outil d'évaluation des vibrations est idéal pour l'analyse des équipements tournants. Portable, compact et léger, cet outil polyvalent et convivial est conçu pour collecter des données avec fiabilité et rapidité à l'aide d'une communication sans fil (WiFi).

    Utilisé avec une tablette ou un smartphone, le nouveau SKF MicroVibe sans fil permet de réaliser la collecte et l'analyse de base des données de vibrations. Cette solution basique et économique est idéale pour la mesure des vibrations des machines, l'analyse des causes de défaillance et les routines de collecte de données.

    « Le capteur sans fil aidera nos clients à évaluer les données plus facilement et rapidement que toutes les autres technologies comparables disponibles sur le marché. Si l'on dispose d'une tablette, on peut vérifier l'état d'une machine selon les normes ISO, l'état des roulements ou des alarmes définies par l'utilisateur. Il est également possible de démarrer un programme de maintenance conditionnelle simple pour les machines tournantes grâce à cette solution de base », explique Torsten Bark, responsable produits SKF.

    Lorsque l'évaluation des vibrations globales produit une alerte ou un danger, la fonction de spectres FFT et de formes d'ondes fournit des informations pour faciliter l'identification de la cause d'origine des vibrations.

    Le SKF MicroVibe sans fil CMVL 4000-EN permet une automatisation multipoint pour une collecte plus rapide des données. Les données collectées, évaluées et enregistrées incluent l'accélération d'enveloppe, l'accélération, la vitesse et le déplacement et sont affichées sous forme de spectre FFT et de signal temporel.

    Si la mesure des vibrations (basée sur la norme ISO de sévérité des vibrations et l'évaluation SKF de l'état des roulements) déclenche une alarme, l'analyse du spectre FFT permet aux ingénieurs de détecter des problèmes tels que le balourd, le défaut d'alignement, les roulements ou une autre cause. Le système transfert toutes ces données de vibrations vers un ordinateur et peut également enregistrer et rappeler les mesures pour un suivi des tendances et une analyse ultérieure.

    Le SKF MicroVibe sans fil est un outil pour la collecte et l'évaluation sans fil des données qui offre les qualités idéales pour l'utilisateur, en termes de portabilité comme de prix.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.


  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1.7 MB)

SKF logo