SKF Blohm + Voss Industries présente le système de surveillance des émissions Turbulo BlueMon

  • Article

    2014 juin 03, 16:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries présente un système de surveillance environnementale permettant de lier les valeurs d'émissions d'un navire à des données de position GPS pour faciliter le respect des réglementations MARPOL.


    Göteborg, Suède, le 3 juin 2014 : SKF Blohm + Voss Industries présente le système de surveillance des émissions Turbulo BlueMon, qui peut enregistrer, grâce à un seul système à bord du navire, toutes les émissions relâchées à la mer. De plus, Turbulo BlueMon met ces valeurs en relation avec les données de position GPS du navire. Cette relation – une innovation sur le marché – facilite le respect des réglementations existantes et permet d'auditer et de vérifier en continu les émissions produites par les navires.

     

    Dans le secteur des transports marins, la protection environnementale est définie dans six annexes de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78). Turbulo BlueMon peut enregistrer toutes les émissions produites par les navires indiquées avec des valeurs limites dans les Annexes respectives.

     

    Les zones maritimes soumises à d'autres réglementations, par exemple le Vessel General Permit 2013, applicable aux eaux côtières des États-Unis, sont également sauvegardées dans le système. La liaison GPS permet de savoir à quel endroit et à quel moment les émissions sont produites. Les données restent disponibles pendant au moins 24 heures, ce qui permet de vérifier rétrospectivement que toutes les limites d'émissions ont été respectées.

     

    La liaison GPS facilite également le respect des réglementations : si un navire se dirige vers une zone maritime soumise à des réglementations spécifiques en matière d'émissions, le système émet un avertissement sur le pont. Ceci permet de contrôler à nouveau les émissions en cours et de les ajuster si nécessaire pour respecter les limites en vigueur. Turbulo BlueMon peut également contrôler le déversement d'eau de cale à travers la vanne de déchargement du système, conformément aux limites programmées par l'équipage.

     

    Système à conception modulaire 

    Turbulo BlueMon présente une conception modulaire et peut être configuré individuellement selon les besoins. La spécification standard du système comprend un enregistreur de données central connecté à un PC. En fonction des exigences du client, un pack logiciel peut être fourni pour chacune des Annexes des réglementations MARPOL afin de surveiller les émissions respectives. Le cas échéant, SKF Blohm + Voss Industries peut également fournir les composants techniques associés.

     

    Interface utilisateur claire 

    Toutes les données pertinentes peuvent être affichées sur l'écran du système pour une vue d'ensemble. L'utilisateur peut alterner entre des vues affichant des cartes géographiques avec la position courante et les zones d'émissions et une vue d'ensemble nette indiquant les valeurs d'émissions courantes. Cette vue affiche les valeurs d'émissions définies dans MARPOL Annexe 1 (Réglementations pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures) – avec une représentation graphique du système d'eau de cale – sur un seul écran. Les valeurs d'émissions définies dans les Annexes 2-6 sont résumées sur un écran ultérieur.

     

    Un partenaire encore plus solide pour l'industrie marine 

    Début 2013, SKF a acquis Blohm + Voss Industries (BVI), le fabricant allemand de composants pour navires. Avec cette acquisition, SKF vise à consolider son portefeuille de produits pour l'industrie marine. En outre, SKF dispose ainsi d'un meilleur accès au marché grâce au réseau mondial de partenaires de vente et de service de BVI. Les clients profiteront de l'expertise en ingénierie de SKF associée à l'offre spécialisée proposée par BVI pour les navires et la construction navale. La nouvelle organisation commune sera un partenaire encore plus solide pour l'industrie marine. Elle fournira des composants critiques et des services rapides et fiables et développera de nouvelles applications pour répondre aux futurs défis de cette industrie en constante évolution.

     

    www.skf.com/marine

    www.bv-industries.com

     

    Aktiebolaget SKF

     (publ)


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

    Relations Presse :Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ;nia.kihlstrom@skf.com

    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, responsable des communications d'entreprise :
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

     

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

     

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (7.4 MB)

SKF logo