Deux grandes premières pour le nouvel outil d’alignement d’arbres SKF

  • Article

    2014 juin 19, 09:00 CEST

    SKF présente le nouvel outil d'alignement d'arbres, TKSA 11, doté de capteurs inductifs de proximité et d'une application mobile. L'outil permet aux entreprises d'améliorer la disponibilité et de réduire les coûts de maintenance


    Göteborg, Suède, 19 Juin, 2014 : SKF lance le premier modèle d'une nouvelle génération d'outils d'alignement d'arbres. Le nouveau TKSA 11 est le seul instrument de ce type à comporter des capteurs inductifs de proximité et une application très innovante et facile à utiliser pour les smartphones ou les tablettes. Le TKSA 11 est ainsi un outil d'entrée de gamme idéal pour les techniciens de maintenance ou de production afin d'effectuer rapidement, simplement et avec précision des alignements d'arbres dans des applications de moteur, de ventilateur, de pompes et de compresseurs, pour n'en citer que quelques-unes.

    On estime que les arbres mal alignés peuvent causer jusqu'à 50% de toutes les défaillances des machines, affectant ainsi la fiabilité des roulements, des raccords de joints et des courroies. De plus, un alignement incorrect affecte la consommation d'énergie.

    Traditionnellement, l'alignement des arbres a été effectué à l'aide d'outils laser, de comparateurs à cadran ou simplement par une ligne de visée et un bord droit. Les outils laser peuvent être coûteux, tandis que des indicateurs à cadran sont exacts mais difficiles à utiliser et la méthode de ligne de visée souvent inexacte. Par contre, le SKF TKSA 11 permet un alignement d'arbre rapide, précis et fiable qui convient à la plupart des budgets et est idéal pour les petites et moyennes applications.

    Le TKSA 11 comporte deux capteurs inductifs de proximité à l'intérieur d'une unité de mesure électronique compacte et robuste, attachée sur le côté mobile de la machine, des arbres ou des manchons d'accouplement, avec une barre de référence attachée sur le côté fixe de la machine. Grâce à une application facile à utiliser, l'utilisateur est guidé durant la mesure et la correction du défaut d'alignement de l'arbre. Une visualisation en direct de l'unité de mesure et de la position horizontale de la machine facilitent la précision de l'alignement. 

    La nouvelle technologie de mesure permet d'utiliser le TKSA 11 en plein soleil et garantit une précision élevée et constante quelle que soit la distance entre les supports de montage ; le TKSA 11 est ainsi idéal pour aligner les accouplements étroits ou pour une utilisation dans des espaces confinés. Des chaînes et des tiges de rallonge sont également disponibles en option pour les accouplements et arbres de grandes tailles, augmentant encore davantage la plage d'application du TKSA 11.

    L'unité de mesure se connecte à un smartphone ou une tablette iOS via Bluetooth et l'application utilise la puissance de calcul et d'affichage de l'appareil mobile pour offrir un processus d'alignement intuitif utilisant une visualisation et des animations directes. L'interface facile à utiliser, avec des instructions claires à l'écran, aide les utilisateurs à effectuer des tâches d'alignement rapides. Un rapport final, avec possibilité de signature et d'image, est disponible pour l'exportation au format pdf.

    L'utilisation de capteurs inductifs de proximité éprouvés, combinée avec une application mobile, élimine le besoin d'un écran intégré dans le système d'alignement, et permet à SKF de proposer le TSKA 11 à un coût qui est d'environ la moitié de celui des appareils concurrents. Le faible coût, ainsi que la simplicité, la précision et la répétabilité du nouvel instrument, signifie que pour la première fois, la technologie d'alignement d'arbres de précision élevée est disponible pour plus d'utilisateurs que précédemment, permettant aux entreprises de bénéficier d'une amélioration de la disponibilité, d'une réduction des coûts de maintenance et d'une hausse de la productivité. 

    Pour en savoir plus, consultez : http://www.skf.com/group/products/maintenance-products/alignment-tools/shaft-alignment-tools/shaft-alignment-tool-tksa11/index.html


    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1.1 MB)

SKF logo