Une capacité de charge inégalée grâce au roulement d'engrenage SKF

  • Article

    2014 juin 11, 14:00 CET

    Göteborg, Suède, le 11 juin : SKF présente une nouvelle solution permettant aux constructeurs de camions de réduire la taille des moteurs tout en conservant les mêmes performances, ou bien d'améliorer les performances sans modifier la taille des moteurs.  Le roulement d'engrenage SKF offre une plus grande capacité de charge et autorise un plus grand couple au démarrage, et permet aux constructeurs de camions de proposer une efficacité encore meilleure à leurs clients.

     

    Le roulement d'engrenage SKF est une solution prête à l'emploi (« plug & play »), facile à installer et interchangeable avec les unités actuelles. Le nouvelle solution contient un roulement à rouleaux plutôt qu'une rotule, ce qui offre de nombreux avantages au client.  L'utilisation de roulements à rouleaux a permis d'augmenter considérablement la densité de puissance, d'intégrer une unité d'engrenage et de réduire le débit d'huile et la taille de la pompe à huile. Les rotules nécessitent une alimentation séparée en huile et de l'huile sous pression pour la lubrification. Le roulement d'engrenage SKF, par contre, requiert seulement une lubrification par brouillard d'huile, ce qui permet d'optimiser le dosage de l'huile.

     

    « Le roulement d'engrenage SKF est une solution compacte unique, proposée exclusivement par SKF », explique Anja Riedl, responsable des nouvelles offres de marché et du marketing, Camions. « Ce produit permet à l'utilisateur de disposer d'une solution vérifiée en laboratoire qui est nouvelle sur le marché et spécialement conçue pour l'industrie des camions. Le roulement d'engrenage SKF permet de supporter des charges plus élevées et de conserver ou réduire la taille du moteur tout en améliorant les performances au démarrage afin de répondre aux demandes du marché pour des prises de force plus puissantes dans le moteur. Il permet également aux constructeurs d'améliorer la durée de service des moteurs, ce qui signifie moins d'interruptions pour les clients. »

     

    Le roulement d'engrenage SKF a été mis à l'essai avec succès dans des applications clients et est en cours de production en série.

     

    Aktiebolaget SKF

     (publ)


     

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse :
    Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1215 801 8722 ; 
    Monique.Turner@skf.com

     

     

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com 


    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1.7 MB)

SKF logo