SKF ajoute une fonction de protection des machines à son système de maintenance conditionnelle leader sur le marché

  • Article

    2014 juin 30, 14:00 CEST

    Une mise à jour du logiciel de maintenance conditionnelle SKF @ptitude Analyst et du système de surveillance de l'état des machines sur rack 19" SKF Multilog IMx-M permet aux opérateurs des équipements en rotation critiques de disposer d'une solution intégrée permettant de surveiller l'état des machines et de les protéger contre les défaillances graves.

    Göteborg, Suède, le 30 juin : SKF a lancé SKF @ptitude Analyst 2013 version 8.1, une mise à jour qui améliore encore plus la capacité de ce logiciel d'analyse et d'élaboration de rapports, ainsi qu'une mise à jour du système de protection en ligne Multilog IMx-M. Utilisés ensemble pour surveiller les machines tournantes critiques et semi-critiques d'une usine, ces deux produits protègent les machines et améliorent l'efficacité de la maintenance.

    « Ce produit élargit les capacités de protection des machines de SKF @ptitude Analyst tout en améliorant la facilité d'utilisation pour les clients existants », déclare Robert Kaufman, responsable des produits logiciels, SKF. « Utilisé avec le logiciel SKF @ptitude Analyst, SKF Multilog IMx-M constitue un système entièrement intégré pour la détection des pannes, la prévention des défaillances et la maintenance conditionnelle avancée. Il permet ainsi d'améliorer la fiabilité, la disponibilité et les performances des machines », explique Sjur Holm, responsable des produits stratégiques pour les systèmes en ligne.

    SKF @ptitude Analyst est une application de surveillance de l'état des machines appartenant à SKF @ptitude Suite, la suite logicielle de SKF pour la maintenance conditionnelle de l'ensemble d'une usine. Elle constitue une solution complète offrant de puissantes capacités de diagnostic et d'analyse, qui permet aux utilisateurs de gérer les données de maintenance conditionnelle à l'aide d'un seul logiciel, depuis des dispositifs portables hors ligne et des dispositifs installés en permanence en ligne. Facile à utiliser, ce logiciel offre une interconnectivité avec de multiples logiciels et systèmes utilisés dans l'ensemble de l'entreprise et permet aux informations collectées d'être accessibles dans toute l'organisation.

    La première fonction de SKF Multilog IMx-M est de protéger les machines tournantes critiques et semi-critiques contre les défaillances graves, et donc de réduire les risques de blessures de personnes, de dommages matériels et de déversements accidentels de substances dangereuses dans l'environnement. Pour ce faire, des paramètre clés sont surveillés, par exemple les vibrations, le jeu entre les pièces tournantes et les pièces immobiles et les températures. Une alarme est émise et/ou les machines sont arrêtées lorsque des seuils prédéfinis sont atteints. 

    Aktiebolaget SKF
    (publ) 


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ;nia.kihlstrom@skf.com


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

SKF logo