SKF contribue à changer les normes des roulements pour une meilleure intégration dans les machines

  • Article

    2014 juillet 17, 14:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 17 juillet 2014 : SKF, fournisseur mondial de solutions de roulements innovantes, a apporté une contribution majeure au développement de la norme ISO 492 révisée, qui permettra aux clients de mieux intégrer les roulements dans leurs machines.
     
    ISO 492 incorpore les spécifications géométriques des produits (GPS), ce qui permet de baser la tolérance des roulements et les systèmes ISO GPS sur la même plate-forme. En tant que fournisseur mondial de solutions de roulements innovantes, SKF a naturellement joué un rôle leader dans la définition du processus de conversion vers les nouvelles normes. Plusieurs experts SKF ont participé aux travaux de révision de la norme ISO 492 afin d'en finaliser le projet d'évolution. 
     
    « Pour nos clients, les avantages seront de meilleures descriptions des fonctions des produits SKF », explique Alexander de Vries, Directeur du développement de produits du Groupe SKF. « ISO 492 fournira aux utilisateurs plus d'informations sur l'interface entre les produits SKF et le reste de leur machine afin de mieux intégrer nos produits. À l'heure actuelle, il faut être expert en roulements pour comprendre que, par exemple, le diamètre du roulement est indiqué en tant que valeur moyenne mais, dans la norme ISO 492 révisée, cette dimension est clairement décrite à l'aide du langage industriel commun de ISO GPS. L'interface entre le roulement et une autre pièce mécanique est prise en compte de manière fonctionnelle. »
     
    Le travail sur la nouvelle norme a commencé lors d'un symposium en septembre 2008 à Vienne, où des spécialistes en roulements, entre autres des experts SKF et GPS, se sont rencontrés afin d'accorder leurs systèmes et philosophies.
     
    « SKF a été étroitement impliqué dans le développement de ces nouvelles normes, qui amélioreront les performances et l'efficacité pour les utilisateurs ». Alexander de Vries poursuit : « ISO 492 présentera plus d'informations sur la manière exacte dont un roulement prendra place dans un système de machine, à l'étape de l'assemblage, lors du montage des produits et pendant le fonctionnement. »

    Aktiebolaget SKF
          (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Monique Turner, SKF Group Communications, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (194 KB)

SKF logo