Les roulements de roues intégrés SKF : la technologie au service de la nouvelle Volvo XC90

  • Article

    2014 septembre 04, 14:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 4 septembre 2014 : Les roulements de roues intégrés SKF renforcent la performance des roues de la Volvo XC90 de deuxième génération, qui vient d'être lancée. Ils équiperont les modèles à deux et à quatre roues motrices.

    En 2013, SKF a annoncé l'accord conclu avec Volvo Cars pour la livraison de roulements de roues intégrés destinés à leur nouvelle plate-forme "Scalable Product Architecture" (SPA). La nouvelle XC90 est la première voiture qui sera construite à partir de la SPA. Cette nouvelle architecture de Volvo Cars, qui met l'accent sur le poids et la rigidité, offre une flexibilité supérieure aux concepteurs en termes de proportions et de design et permet d'intégrer des technologies innovantes pour plus de sécurité.

    Franco Ferro, Directeur de la Business unit Châssis automobiles, SKF Automotive, déclare : « La nouvelle Volvo XC90 a été présentée et je suis ravi de confirmer qu'elle sera équipée des roulements de roues intégrés haute performance de SKF. Ces roulements contribueront aux excellentes qualités de cette voiture en termes de sécurité, de manœuvrabilité et de confort de conduite. Je suis sûr que la XC90 connaîtra un grand succès sur le marché. Nous sommes impatients de suivre ses progrès dans le cadre de notre solide partenariat technique avec Volvo Cars. »

    La XC90 est conçue pour maximiser le plaisir, le confort et la sécurité de conduite. Les roulements de roues intégrés SKF sont optimisés pour répondre aux hautes exigences de performance spécifiées par Volvo Cars. Ils sont équipés d'un joint à faible frottement et résistent mieux aux variations de l'état de la route et des conditions météorologiques afin d'offrir une durée de service supérieure. Ils sont également conçus pour offrir un rapport poids-performance optimisé, ce qui contribue à réduire la consommation de carburant de la voiture.

    La production de la Volvo XC90 commencera en février 2015.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse :
    Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 ; Monique.Turner@skf.com


    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (5.7 MB)

SKF logo