L'observateur de machines-outils SKF est une solution flexible et économique pour la maintenance conditionnelle des machines-outils

  • Article

    2014 septembre 04, 09:00 CEST

    L'observateur de machines-outils SKF MTx permet à l'utilisateur de consigner et de mettre en tendance les données, de surveiller l'état des machines grâce à Internet et de recevoir des alarmes en cas de problèmes

    Göteborg, Suède, le 4 septembre 2014 : SKF a lancé l'observateur de machines-outils SKF MTx, un outil flexible qui permet aux utilisateurs de connecter différents capteurs de maintenance conditionnelle à un seul système électronique dédié qui consigne tous les paramètres critiques. Cet appareil est un précieux outil de maintenance préventive pour les utilisateurs de manière à minimiser les coûts d'exploitation des broches.

    « L'observateur de machines-outils SKF MTx permet aux utilisateurs d'éviter les arrêts machines, d'empêcher les défaillances des broches, de consigner et traiter les problèmes de broches et les conditions de service anormales et, à long terme, d'améliorer les performances et l'efficacité », explique Werner Palmetshofer, Directeur général du Centre de maintenance conditionnelle SKF. « L'observateur de machines-outils SKF est la solution la plus flexible du marché pour l'enregistrement continu des données et la détection des défaillances de broches. »

    L'observateur de machines-outils SKF MTx est un dispositif en ligne autonome qui surveille, enregistre et observe activement les données sur les performances des broches des machines-outils, des machines de rectification et d'autres systèmes. Ce dispositif accepte jusqu'à six différents types de capteurs et permet aux utilisateurs de surveiller toute une plage de condition en connectant jusqu'à 14 composants (tels que des capteurs de température, d'humidité et de surveillance du film d'huile) sur la même ligne tout en utilisant des accéléromètres industriels triaxiaux ou standard pour l'acquisition de signaux de vibrations.

    Cet appareil sera utile à de nombreux utilisateurs, entre autres les fabricants de machines-outils souhaitant ajouter de la valeur à leurs machines, les ateliers de réparation et tests de broches et toutes les applications qui bénéficieront d'un outil d'évaluation rapide et simple de l'état des machines.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

SKF logo