SKF propose une nouvelle pompe à piston pour la lubrification à l'huile et à la graisse fluide

  • Article

    2014 septembre 16, 14:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 16 septembre 2014 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement de la pompe à piston PPS30 à entraînement pneumatique pour les applications de lubrification à l'huile et à la graisse fluide de petite et moyenne taille, jusqu'à NLGI 00 et 000. Proposant une conception industrielle compacte et moderne, cette pompe peu coûteuse est fabriquée en plastique léger haute performance. 

    La pompe à piston PPS30 est simple à installer et fournit un système de connexion flexible pour faciliter le montage. Equipé d'un entraînement pneumatique, cette pompe n'est pas limitée par des normes internationales de tension ou de prise et permet de réduire les stocks nécessaires, car aucun stock séparé d'huile ou de graisse fluide n'est requis. De plus, la pompe à piston PPS30 peut réduire les coûts de fonctionnement pendant tout le cycle de service de l'unité grâce à une consommation d'air comprimé minimale.

    L'unité de pompe est équipée d'une soupape de décharge intégrée et de capteurs électroniques, ainsi que d'une surveillance visuelle du niveau de remplissage complétée par une fonction électronique de pré-avertissement. Simple à nettoyer, la pompe à piston PPS30 comporte un réservoir à ouverture centrale qui se remplit depuis tous les côtés et un volet à ouverture vers l'avant pour une protection contre les gouttes.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

    Relations Presse :  Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1215 801 8722 ; Monique.Turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (3.6 MB)

SKF logo