SKF lance un analyseur portable économique pour les applications ferroviaires

  • Article

    2014 septembre 23, 14:00 CEST

    Un nouveau kit d'analyseur portable SKF pourra collecter et interpréter les données de maintenance conditionnelle envoyées par des systèmes de bogies ferroviaires en fonctionnement, afin de protéger et d'améliorer la rentabilité

    Göteborg, le 23 septembre 2013 : SKF a lancé un nouveau kit d'analyseur conçu pour répondre aux besoins uniques de l'industrie ferroviaire. Grâce à sa forme compacte et portable, le SKF Microlog CMXA75 améliore considérablement l'efficacité de la collecte des données dans des programmes de maintenance conditionnelle opérationnels et d'atelier. Ce dispositif portable - qui peut être utilisé pour l'analyse sophistiquée des roulements et d'autres pièces tournantes dans les moteurs de traction, les réducteurs et les autres équipements ferroviaires en rotation - souligne le rôle majeur de SKF dans le domaine de la maintenance conditionnelle de l'industrie ferroviaire grâce à ses solutions qui aident les utilisateurs à protéger et à améliorer la rentabilité.

    Le SKF Microlog CMXA75 collecte des données envoyées par des accéléromètres placés sur le sous-système à contrôler. Les signaux sont traités par l'analyseur portable et des paramètres d'alarme définis dans le logiciel SKF @ptitude Observer permettent une maintenance conditionnelle rapide et précis des systèmes clés. Le kit peut être utilisé en tant qu'outil de dépannage et pour les routines de maintenance conditionnelle opérationnelles. Utilisé avec le logiciel SKF @ptitude Observer, le Microlog constitue un système de maintenance conditionnelle d'entrée de gamme complet pour les opérateurs ferroviaires de grande et petite taille.

    « Tous les opérateurs ferroviaires s'intéressent à la maintenance conditionnelle, mais certains ne l'ont pas encore intégrée dans leurs programmes de maintenance », explique Fredrik Larsson, Directeur général du Centre de maintenance conditionnelle de Luleå et du développement commercial international, SKF. « Le SKF Microlog CMXA75 est pratique et facile à utiliser pour les opérateurs qui ne sont pas des spécialistes des vibrations. Il facilite la transition d'une maintenance basée sur le temps à une maintenance basée sur l'état et permet d'obtenir une large gamme de mesures à l'aide d'un seul instrument. L'analyseur remplace l'oreille humaine pour la surveillance avec un système mesurable qui permet au client d'assurer la qualité constante de ses opérations grâce à un contrôle qualité répétable. »

    Le SKF Microlog CMXA75 aide les opérateurs ferroviaires à développer une stratégie de maintenance plus efficace en contribuant à réduire la durée de la maintenance et les interruptions de service imprévues. Utilisé dans le cadre d'un programme de maintenance prédictive, il aidera les opérateurs à réduire leurs coûts de maintenance grâce à des intervalles de service plus longs, à minimiser les perturbations de service et donc la gêne pour les passagers, à améliorer les procédures de contrôle qualité des ateliers et à tirer un profit optimal des interruptions de fonctionnement.

    Le SKF Microlog CMXA75 fait partie d'une série de solutions permettant d'améliorer l'efficacité et les performances des applications ferroviaires qui seront présentées lors du salon InnoTrans à Berlin du 23 au 26 septembre

    SKF présentera également une nouvelle génération de paliers complets à rouleaux coniques pour les trains de passagers, des paliers complets compacts à rouleaux coniques pour les transports lourds ainsi que le système en ligne SKF Multilog IMx-B

    Les visiteurs trouveront SKF dans le hall 22a, au stand 606.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse :
    Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 ; Monique.Turner@skf.com


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (5.2 MB)

SKF logo