Le système SKF Condition Based Lubrication prolonge la durée de service des éoliennes

  • Article

    2014 septembre 22, 14:00 CEST

    Au salon WindEnergy à Hambourg, SKF présente le système SKF Condition Based Lubrication dans son stand B6 / 374. Associant activement des systèmes de lubrification et de maintenance conditionnelle (CMS), SKF Condition Based Lubrication ajoute automatiquement un supplément de lubrifiant pour les roulements des éoliennes, prolongeant ainsi leur durée de service.

    Göteborg, Suède, le 23 septembre 2014 :


    SKF présente le système SKF Condition Based Lubrication, qui permet de lubrifier à distance et automatiquement les roulements difficilement accessibles d'une éolienne et ainsi d'éliminer le besoin d'un technicien de maintenance sur le site pour réaliser une lubrification manuelle supplémentaire.


    Le système SKF Condition Based Lubrication est une interface permettant la connexion entre les systèmes de maintenance conditionnelle (SKF WindCon) et des systèmes de lubrification SKF ou Lincoln (SKF Windlub). le système SKF Condition Based Lubrication réagit aux problèmes détectés par le système de maintenance conditionnelle et permet à une pompe de lancer des cycles de lubrification supplémentaires pour compléter le cycle existant basé sur un intervalle de temps. Un spécialiste en maintenance conditionnelle peut paramétrer l'alarme requise pour déclencher des cycles de lubrification supplémentaires.


    Le système SKF Condition Based Lubrication permet au système SKF WindCon de surveiller les pompes et composants de lubrification, par exemple l'état des pompes et les niveaux de graisse. En cas de détection de défaillances, telles que des pompes vides ou bloquées ou des conduites d'alimentation arrachées, les opérateurs sont immédiatement informés.


    « Ajoutée à un investissement prévu dans des systèmes de lubrification et de maintenance conditionnelle, la lubrification conditionnelle est un complément très rentable », explique Harry Timmerman, responsable de produits SKF WindCon. « Elle permet de coordonner les deux systèmes et ainsi de créer de nouvelles fonctions uniques, grâce auxquelles le régime de lubrification peut réagir aux mesures effectuées par le système de maintenance conditionnelle SKF WindCon. »


    La détection précoce des défaillances de lubrification, associée à la lubrification automatique, permettra d'éviter des opérations de maintenance superflues et difficiles, un avantage particulièrement important pour les applications offshore. Elle permettra également de réduire les arrêts machines et les pertes de production dus aux interventions, de prolonger la durée de service de l'éolienne et de réduire le risque de défaillances en cascade.


    Tous les produits SKF destinés à l’industrie éolienne font partie du portefeuille de produits BeyondZero de SKF.*


    *Le portefeuille de produits SKF BeyondZero est constitué de produits caractérisés par des performances environnementales améliorées. Pour être inclus dans le portefeuille SKF BeyondZero, les produits, services et solutions SKF doivent offrir des avantages écologiques significatifs.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1215 801 8722 ; Monique.Turner@skf.com

    Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tél. : 0 97 21 / 56 – 28 43, E-Mail : dietmar.seidel@skf.com


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (910 KB)

SKF logo