Les solutions de fiabilité SKF seront présentées aux colloques Pump & Turbomachinery

  • Article

    2014 septembre 22, 14:00 CEST

    SKF présentera une gamme d'innovations spécialement conçues pour répondre aux besoins de l'industrie et réduire la maintenance et les arrêts machines.


    Göteborg, Suède, le 22 septembre 2014 : Une gamme de produits SKF sera présentée aux colloques Pump & Turbomachinery, du 22 au 25 septembre 2014. SKF a optimisé certains produits clés et propose de nouveaux roulements et systèmes d'accouplements hydrauliques afin d'apporter aux utilisateurs une fiabilité optimale des machines dans les applications difficiles. Des experts SKF seront présents aux symposiums pour expliquer comment ces innovations peuvent minimiser la maintenance et les arrêts machines.

    Les produits présentés incluent :

    Les boulons SKF Supergrip


    Les boulons SKF Supergrip utilisent une technologie améliorée pour raccorder les accouplements rotatifs à épaulement et ainsi réduire le temps de maintenance des accouplements de plusieurs jours à quelques heures. Conçus pour être insérés et retirés à la main avec un ajustement libre initial, les boulons SKF Supergrip évitent aux opérateurs de maintenance de perdre du temps à marteler des boulons grippés ou coincés pendant l'insertion ou l'extraction et éliminent ainsi le besoin d'utiliser un pont roulant. La conception des boulons SKF Supergrip permet également une capacité de couple supérieure à celle des systèmes de boulons classiques.

    Remarque : Ce produit sera présenté en tant qu'étude de cas (session d'étude de cas Turbo 2C le 25 septembre, de 10 à 12h – CST13, lieu - niveau 3 salle 361A)

    Les paliers magnétiques SKF et l'armoire de commande E300 AMB


    Pour répondre aux besoins de vitesse élevée et de fiabilité des paliers magnétiques actifs pour les environnements de fonctionnement les plus difficiles, SKF a conclu un partenariat avec les principaux fabricants et opérateurs dans le monde. Pour les processus en aval, ceci a permis de produire les paliers magnétiques SKF S2M, qui améliorent considérablement l'efficacité des compresseurs de gaz et de polyéthylène, des entraînements de moteurs électriques haute vitesse, des turbodétendeurs d'éthylène, des turbogénérateurs de production d'électricité, des ventilateurs haute vitesse, etc.

    Le capteur d'état de machine sans fil


    Le capteur d'état de machine sans fil SKF est un capteur de maintenance conditionnelle compact à batterie qui utilise le protocole de communication WirelessHART. Ce produit associe un capteur et un nœud relais en un seul appareil compact fonctionnant sur batterie, de la taille d'un accéléromètre industriel typique, et fournit des données de températures et de vibrations dynamiques pour la maintenance conditionnelle et le diagnostic des machines. Le capteur d'état de machine sans fil SKF est une solution de maintenance conditionnelle sans fil pouvant être utilisée dans les environnements dangereux ATEX Zone 0. Le réseau maillé et l'excellente autonomie permettent à l'appareil d'offrir une longue durée de service et d'être une alternative pratique aux systèmes en ligne câblés pour la surveillance des machines stratégiques du site.

    Les systèmes de lubrification


    Depuis l'acquisition de la marque Lincoln en 2010, les ingénieurs SKF ont développé des systèmes de lubrification pour les applications O&G utilisant des composants conçus sur mesure pour répondre aux besoins de l'industrie. Les systèmes de lubrification automatique SKF fournissent la quantité exacte du lubrifiant approprié au bon endroit et au bon moment pendant le fonctionnement de l'équipement – sans interruption de production. Les systèmes de lubrification automatique SKF permettent de prolonger la durée de service des roulements et des machines, d'améliorer la fiabilité et la disponibilité des machines et de réduire la consommation de lubrifiant jusqu'à 50 %.

    « La plupart des fabricants et des utilisateurs finaux de pompes et de turbomachines cherchent à améliorer la fiabilité et la gestion du cycle de vie des équipements et à réduire le coût total de possession. Notre travail actuel d'innovation et de développement de produits cible directement ces objectifs », explique Marty Herzog, Directeur du développement commercial, SKF Business Unit Énergie traditionnelle.

    Les colloques Pump & Turbomachinery 2014 ont lieu au George R. Brown Convention Center, à Houston, TX – États-Unis.

    Kaydon Ring & Seal, une société du Groupe SKF qui fabrique des joints d'arbre de compresseur pour les applications de compresseurs à vis, centrifuges et sans huile, sera présente au stand 1720


    Les visiteurs de la conférence et de de l'exposition trouveront SKF au stand 1351.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse :
    Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 ; Monique.Turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (7.3 MB)

SKF logo