SKF présentera une solution d'étanchéité supérieure pour éoliennes au salon Wind Energy 2014 à Hambourg

  • Article

    2014 septembre 23, 14:00 CEST

    SKF présentera ses joints HSS renforcés en élastomère, qui permettent d'améliorer la fiabilité et la productivité des éoliennes, au salon Wind Energy 2014 à Hambourg.


    Göteborg, Suède, le 23 septembre 2014 La gamme innovante de joints HSS renforcés en élastomère a été spécialement développée par SKF pour protéger les roulements de grande dimension soumis aux rudes conditions de fonctionnement des transmissions d'éoliennes. Équipés d'un modèle de lèvre d'étanchéité éprouvé et d'un nouveau type de renfort, les joints HSS offrent une haute stabilité. Fabriqués entièrement en élastomère, les joints peuvent également s'adapter aux imperfections de l'alésage du logement.


    Les joints HSS de SKF sont disponibles en SKF Duratemp (HNBR). Ce caoutchouc nitrile hydrogéné, développé par SKF, est utilisé avec succès dans des applications exigeantes grâce à son excellente résistance à l'ozone. La lèvre d’étanchéité est de qualité standard, tandis que la partie du corps du joint en contact avec l'alésage du logement est d’une qualité plus dure pour fournir une meilleure stabilité pendant l'installation et le fonctionnement. Ce concept de joint renforcé permet d'utiliser des joints coupés, ce qui facilite considérablement le montage sur site et le remplacement. Le diamètre extérieur lisse fournit une excellente étanchéité statique et les dimensions du joint ne risquent pas de varier en cas d'exposition à l'humidité.


    « Les joints sont souvent perçus comme des produits de base. En réalité, ce sont des composants essentiels qui contribuent à garantir la performance, la fiabilité et l'efficacité des systèmes et des roulements. La facilité d'installation et de remplacement des joints HSS est un avantage majeur dans l'industrie éolienne, car l'espace de travail dans la tour de la nacelle est généralement limité », explique Maria Conception Martin, responsable internationale SKF des joints pour l'industrie éolienne.


    SKF a introduit un processus de fabrication flexible pour les joints HSS. Ceci permet d'adapter facilement les joints sur mesure pour correspondre à des dimensions spécifiques d'arbre et de logement de joint sans coûts ou délais de livraison supplémentaires pour les clients. 


    Le salon Wind Energy 2014 de Hambourg, l'un des plus importants événements du monde pour l'exposition d'équipements innovants et avancés pour l'industrie éolienne, a lieu du 23 au 26 septembre 2014 au Centre des congrès de Hambourg, Allemagne. Les visiteurs de l'événement trouveront SKF ainsi que des informations sur les nouveaux joints HSS au stand B6/374.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1215 801 8722 ; Monique.Turner@skf.com 


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (40.0 KB)

SKF logo