SKF présente des produits et des solutions de pointe au salon PTC Asia 2014

  • Article

    2014 octobre 29, 09:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 29 octobre 2014 : SKF présente des produits et des solutions avancés issus de ses cinq plates-formes de compétences lors du salon PTC Asia 2014, pour montrer comment la gestion du cycle de vie (LCM) SKF peut aider les clients à améliorer l'efficacité énergétique et la fiabilité et à réduire la consommation de ressources et les coûts de maintenance.


    Pour la première fois depuis son acquisition, Kaydon participe à PTC Asia avec SKF et présente l'amortisseur ACE. L'amortisseur ACE est le leader mondial de la technologie de la décélération et fournit une décélération linéaire avec le moins de contraintes possible sur la machine.


    Cette année, SKF introduit des produits et des solutions en premier lieu dans les gammes de produits Entraînements industriels et Joints, destinées aux constructeurs, ainsi que des applications pour utilisateurs finaux et des services associés dans le domaine des réducteurs, des moteurs électriques, des pompes et compresseurs et de la manutention. SKF démontre ainsi l'efficacité avec laquelle ses produits peuvent aider les clients à améliorer tout le cycle de vie de leurs équipements.



    « Pour le salon PTC Asia de cette année, nous présentons en Chine une large gamme de produits et de solutions très appréciés sur le marché mondial, qui peuvent aider les clients industriels à optimiser la gestion du cycle de vie, à réduire le coût total de possession et à profiter au mieux du Power of Knowledge Engineering », déclare M. Zhu Jiming, Président de SKF Chine.


    Un exemple de ces innovations est la nouvelle génération de joints à cassette Mudblock, destinés en premier lieu aux applications off-highway et aux applications d’entraînements planétaires, respectivement. Ces solutions permettent de réduire le frottement du joint jusqu'à 20 % et donc de minimiser les pertes énergétiques et d'améliorer l'efficacité. SKF propose une solution d'étanchéité de premier ordre qui prolonge la durée de service du roulement en empêchant la pénétration de polluants et en retenant le lubrifiant à l'intérieur du roulement, minimisant ainsi l'impact environnemental dû aux fuites d'huile.


    Une nouvelle solution d'étanchéité pour les moteurs hydrauliques, qui permet d'éviter les fuites d'huile moteur, est également présentée au salon PTC Asia. Cette solution d'étanchéité a connu un grand succès en Europe. Brevini Fluid Power, un fabricant mondial de composants hydrauliques basé en Italie, avait un problème avec un joint de moteur orbital qui, après avoir fonctionné correctement, se mettait soudain à fuir au bout de huit heures de fonctionnement. La nouvelle solution d'étanchéité SKF a permis non seulement de résoudre rapidement le problème, mais également, point encore plus important, de réaliser une amélioration conséquente, parfaitement conforme aux exigences techniques de Brevini, à l'entière satisfaction de notre client.


    Le moteur électrique est également à l'honneur lors du salon et nous présentons cette année une nouvelle exposition mettant en valeur nos solutions pour une induction CA et des applications de moteur PM plus robustes et plus efficaces. Les moteurs électriques sont omniprésents et les machines qu'ils entraînent représentent plus d'un quart de la consommation d'électricité dans le monde. SKF aide les constructeurs à répondre aux demandes de produits de haute qualité, de délais de livraison plus courts et de support technique amélioré. Pour les utilisateurs finaux, les outils, technologies et services de SKF augmentent le rendement global et réduisent les coûts d'exploitation totaux.


    SKF expose également des pompes hydrauliques pour démontrer comment SKF peut améliorer la densité de puissance et la durée de service des pompes à piston axial. Le marché demande des pompes à piston axial plus légères présentant une vitesse supérieure, un couple élevé et une fiabilité robuste. SKF fournit une solution permettant d'améliorer la densité de puissance, de réduire le frottement, les vibrations et la consommation énergétique et d'offrir aux clients de nombreux avantages grâce à un roulement à rouleaux coniques avec une surface en carbonitrure, à un joint H-ECOPUR sur mesure et à d'autres améliorations.


    Des experts de différents segments SKF sont présents pour échanger avec les visiteurs.


    Établi en Chine en 1991, le salon Power Transmission and Control exhibition (PTC Asia) est une exposition industrielle leader dans le domaine des technologies de commande et transmission de puissance. En tant qu'entreprise d'ingénierie de pointe, SKF participe à ce salon depuis six ans pour exposer ses technologies avancées et ses solutions intégrées permettant de répondre aux besoins croissants des clients asiatiques.


    Aktiebolaget SKF

     (publ)


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier.

    Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com


    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (717 KB)

SKF logo