SKF présente des solutions innovantes pour motos au salon EICMA 2014

  • Article

    2014 novembre 04, 14:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 4 novembre 2014 : SKF participera cette année au salon international de la moto (EICMA) pour présenter sa gamme complète de solutions innovantes destinées au marché de la rechange des deux-roues. Le leader mondial des roulements de roues et des solutions d'étanchéité présentera ses kits de joints de fourche (étanchéité et racleur de boue), son joint de tête d'amortisseur et son kit de joint de roue lors du salon à Milan, en Italie, du 6 au 9 novembre 2014 au pavillon 4, stand Q67.

    Une étanchéité supérieure grâce au kit de joints de fourche

    Le kit de joints de fourche, développé par SKF pour accroître l'étanchéité tout en réduisant le frottement statique, convient aux fourches de toutes les motos et de tous les VTT de haut niveau. Il est composé d'un joint à huile et d'un joint racleur pouvant résister à un environnement contaminé et offre un faible frottement et une aspiration d'air limitée. Il permet d'obtenir des performances hydrauliques constantes. Sur les fourches des VTT, les fonctions de joint à huile et de joint racleur sont généralement intégrées dans une seule unité.


    Le kit Fork Mud Scraper réduit la contamination dans les conditions les plus difficiles


    Le kit Fork Mud Scraper SKF est une solution innovante prête à l'emploi pour les deux-roues tout-terrain. Il est conçu pour être placé au-dessus de la fourche sans qu'il soit nécessaire de démonter la roue. Il empêche la contamination par la boue et l'abrasion qui s'ensuit, garantissant ainsi la sécurité de l'utilisateur en améliorant les performances de la fourche et les conditions de fonctionnement du joint. Le kit contient deux racleurs de boue pour fourche, des goupilles fendues pour la fixation et une notice d'utilisation détaillée.


    Le joint de tête d'amortisseur intégré améliore les performances et le confort des motos


    Conçues pour améliorer les performances des amortisseurs des véhicules tout-terrain, les joints de tête d'amortisseur sont une solution intégrée assurant une étanchéité sur une large plage de température (de -40 à +150 °C) et permettant une installation facile. L'unité est constituée de cinq composants pré-assemblés : un joint monotube intégré, une rondelle, un coussinet, un joint de tête d'amortisseur et un racleur anti-boue. Elle permet une purge d'air simplifiée et un montage plus rapide que les solutions comportant de nombreux composants. Pour une maintenance plus simple et efficace du joint de tête d'amortisseur, SKF propose un kit d'entretien, contenant le joint monotube intégré, le coussinet et le racleur.


    Le kit de joint de roue protège contre une contamination élevée dans tous les environnements


    Le kit de joint de roue SKF permet aux motards de profiter d'une réduction du frottement et d'une amélioration de la durée de service des roulements, et donc de profiter au maximum de leur véhicule. Idéal pour tous les moyeux de roue des motos, en particulier dans les environnements tout-terrain à haute contamination, le kit de joint de roue permet une étanchéité plus efficace en réduisant le frottement. La conception de joint brevetée présente également un flasque en plastique intégré qui permet au joint de résister aux lavages haute pression.


    Les visiteurs du salon EICMA 2014 trouveront SKF dans le pavillon 4, stand Q67, au stand Innteck. Innteck, une entreprise renommée pour fournir des produits fiables de la plus haute qualité, est le partenaire de distribution officiel de SKF pour les solutions d'étanchéité pour deux-roues. Des experts seront présents pour expliquer les avantages de toutes ces innovations aux délégués.


    Aktiebolaget SKF

        (publ)


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1215 801 8722 ; Monique.Turner@skf.com


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. 

    Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (3.0 MB)

SKF logo