SKF présente une nouvelle pompe de lubrification multiligne haute performance Lincoln

  • Article

    2014 décembre 15, 14:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 15 décembre 2014 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle pompe multiligne Lincoln P212, pour une utilisation dans des systèmes de lubrification multilignes ou en tant que pompe centralisée dans de larges systèmes progressifs. Conçue pour les environnements exigeants, cette pompe fiable est idéale pour des applications telles que le forage de tunnels, l'industrie minière, les équipements de mélange de caoutchouc et différentes machines stationnaires consommant beaucoup de lubrifiant. Elle peut également être utilisée avec des composés d'étanchéité sélectionnés.

    La pompe P212 fournit des débits importants de graisse ou d'huile en utilisant jusqu'à 12 éléments. De conception modulaire, cette pompe est économique et simple à installer et à entretenir car elle ne nécessite aucune tuyauterie pour combiner deux ou plusieurs éléments pompants entre eux. Cette pompe polyvalente est équipée d'un moteur de 0,55 kW (400 V CA) et permet d'ajuster très facilement les débits sur chaque sortie, entre 150 et 1 480 cm³/h avec un moteur de 50 Hz ou entre 180 et 1 776 cm³/h avec un moteur de 60 Hz.

    La pompe multiligne Lincoln P212 a une pression de fonctionnement maximum de 350 bar et est très efficace à des températures entre -20 et +70 °C. Le réservoir robuste de la pompe a une capacité de 30 litres et peut être muni en option d'un capteur à ultrasons pour le contrôle de niveau. Sa palette agitatrice intégrée permet de préserver l'homogénéité du lubrifiant et de faciliter l'alimentation, même lorsque les températures sont froides.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse :  Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1215 801 8722 ; Monique.Turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. 

    Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (3.4 MB)

SKF logo