SKF fournit des solutions de moyeux de roue à Mazda

2014 décembre 17, 09:00 CET

SKF commence les livraisons de roulements éco-énergétiques pour une large gamme de modèles Mazda


Göteborg, Suède, le 17 décembre 2014 : SKF a effectué ses premières livraisons de roulements de roue à faible frottement pour Mazda Motor Corporation. Ces roulements équiperont le nouveau modèle Mazda2, tout juste lancé, qui est fabriqué dans la nouvelle usine du constructeur automobile au Mexique, ainsi que d'autres modèles qui seront introduits en 2015.

Tryggve Sthen, Président de SKF Automotive, déclare : « Mazda reconnaît le rôle que jouent les roulements de roue à faible frottement dans la réduction de la consommation de carburant. Je suis ravi de constater que nos compétences techniques contribuent à l'optimisation du nouveau modèle Mazda. Notre implantation mondiale nous permet de travailler en étroite collaboration avec Mazda, pour la fabrication comme pour le support technique. »

Les roulements de roue à faible frottement SKF font partie du portefeuille BeyondZero du Groupe. Ils réduisent le frottement jusqu'à 20 % par rapport à un roulement standard et contribuent donc à la réduction de la consommation de carburant et de l'impact environnemental.

Aktiebolaget SKF
(publ)



Télécharger le dossier de presse

Communiqué complet au format pdf (542 KB)

SKF logo