SKF présente une nouvelle solution de contrôle électrique de rupture de flexibles de lubrification

  • Article

    2015 janvier 14, 14:00 CEST

    Göteborg, le 13 novembre 2014 : SKF a annoncé aujourd'hui l'introduction du contrôle électrique de rupture de flexibles de lubrification (HCC) SKF, qui permet de surveiller les conduites de lubrification sur les engins de construction. Conçue pour détecter les ruptures dans les flexibles de lubrification, cette unité alerte immédiatement l'opérateur de la machine en cas de défaut dans la conduite principale en provenance de la pompe ou dans les conduites d'alimentation vers le point de lubrification.

    Le contrôle électrique de rupture de flexibles de lubrification SKF se caractérise non seulement par sa fiabilité, mais également par sa simplicité. Par rapport à d'autres systèmes, il ne requiert aucune augmentation ou baisse de pression. Il élimine le besoin de vannes spéciales de régulation de la pression ou de restricteurs pour le contrôle des conduites. Grâce à son nombre minimal de composants, ce système SKF permet de réduire les coûts, même en cas de deuxième monte. Il permet d'éviter les coûts élevés liés aux défaillances de roulements et aux arrêts machines imprévus et de réduire considérablement le risque d'accidents et de pollution environnementale due à des fuites de lubrifiant. Cette solution peut être utilisée sur des conduites flexibles et métalliques dans l'ensemble du système de lubrification centralisée. De plus, elle est simple à installer en deuxième monte dans des systèmes de lubrification existants et peut être étendue à tout moment. Chaque unité HCC requiert une alimentation de 12 ou 24 V CC et peut surveiller jusqu'à 10 ou 20 flexibles de lubrification en fonction de la tension.

    Le fonctionnement du contrôle électrique de rupture de flexibles de lubrification SKF n'est pas affecté par la longueur des conduites, la température ambiante, les différences de pression ou les pertes de pression. Utilisant des fluides hydrauliques ou des lubrifiants non conducteurs, le système de surveillance a une pression de fonctionnement pouvant atteindre 300 bar et peut être utilisé à des températures allant de -40 à +70 °C.

    Le contrôle électrique de rupture de flexibles de lubrification SKF inclut l'analyseur, un connecteur servant d'isolateur électrique entre la conduite de lubrification et le dispositif de dosage du lubrifiant, ainsi qu'un câble de connexion à l'analyseur. Les tuyaux de lubrifiant doivent être conducteurs d'électricité.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 ; monique.turner@skf.com

    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (761 KB)

SKF logo