SKF au salon ANUGA FoodTec : optimiser les performances grâce à une nouvelle approche de la gestion des équipements

  • Article

    2015 mars 18, 15:00 CEST

    SKF va présenter son expertise, en termes de gestion des équipements, à l'occasion du salon ANUGA et expliquer comment cela a permis à Nestlé de mettre en place certaines améliorations dans l'une de ses usines

    Göteborg, Suède, le 18 mars 2015 : SKF va présenter de façon détaillée, lors du salon ANUGA FoodTec, l'étendue de son expertise et la manière dont son approche de la gestion des équipements a aidé Nestlé à effectuer des améliorations. SKF animera également des discussions sur l'avenir de la gestion des équipements et sur la façon d'améliorer les pratiques actuelles dans ce domaine afin d'optimiser les performances des lignes de production et d'atteindre les objectifs commerciaux.

    « Dans de nombreux cas, adopter une nouvelle approche dans les pratiques de gestion des équipements existantes en apportant, par exemple, de petits changements dans la gestion de la maintenance, peut avoir un effet considérable sur les résultats » a déclaré Egon Doyer, responsable des activités internationales pour la division Asset Reliability Consulting de SKF.

    Doyer va présenter de manière détaillée ces idées lors d'une présentation spéciale, le 26 mars de 10h30 à 11h00. A cette occasion, il abordera l'avenir de la gestion des équipements au travers de sujets divers, tels que :

    • Les tendances que SKF a pu dégager et qui vont avoir un impact sur l'avenir de la gestion des équipements par rapport aux tendances envisagées 10 ans plus tôt
    • Comment les acteurs industriels peuvent-il modifier les pratiques actuelles pour être prêts ? Étude de cas : Nestlé
    • Solutions commerciales numériques pour contribuer à l'efficacité de la gestion des équipements

    De plus, lors du salon, SKF présentera des solutions d'étanchéité spécifiques à l'industrie, comme les joints standard (joints radiaux et axiaux, joints pour fluides) ainsi que des joints optimisés pour applications, fabriqués dans des matériaux approuvés par la FDA. L'un de ces matériaux est, par exemple, le produit d'étanchéité bleu ECOPUR 95A-blFG, qui répond aux exigences strictes de la régulation CE 1935/2004.

    La présentation de Egon Doyer sur le futur de la gestion des équipements et les solutions d'étanchéité spécifiques n'est que l'une des avancées, parmi tant d'autres, que SKF va présenter lors du salon ANUGA FoodTec (du 24 au 27 mars). Pour plus d'informations, rendez-vous au Hall 05.1, stand B-040.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1019 KB)

SKF logo