Le partenariat technique avec SKF est l'une des clés des succès sportifs de Ducati

  • Article

    2015 mars 27, 14:00 CEST

    Le partenariat technique entre Ducati et SKF est une réussite sportive depuis plus de 70 ans La nouvelle technologie intégrée est la clé du futur.

    Göteborg, le 27 mars 2015 : SKF parraine le constructeur de motos italien Ducati depuis plus de 70 ans et a ainsi apporté sa contribution à un palmarès unique dans le Championnat du monde de Superbike.

    SKF est le partenaire technique officiel de Ducati Corse depuis de nombreuses années. Les relations entre les deux sociétés se sont renforcées au fil du temps, ouvrant la voie à de nouveaux développements techniques pour l'avenir.

    SKF conçoit et fabrique une large gamme de roulements haute performance utilisés par Ducati pour les moyeux de roues, les boîtes de vitesses, les arbres à cames, les embrayages et les ensembles de suspension. Ces roulements sont fabriqués pour répondre aux exigences de plus en plus contraignantes dans le secteur des sports mécaniques.

    Luigi Dall’Igna, directeur général de Ducati Corse, a affirmé : « Aujourd'hui, nous utilisons la technologie la plus récente pour collecter de précieuses informations, en particulier sur le moteur. Il est, par exemple, essentiel de pouvoir déterminer les charges à certains moments, dans des situations particulières. Nous sommes persuadés que l'assistance de SKF va être déterminante pour la poursuite de ces développements et l'intégration croissante de composants mécaniques à l'électronique. Sur un petit système autonome comme une moto de course, l'intégration entre les systèmes électroniques et mécaniques joue un rôle de plus en plus important pour réduire le poids et augmenter la fiabilité et les performances. C'est un domaine dans lequel nous espérons fortement progresser grâce à SKF en 2015. »

    Franco Ferro, responsable Bearing Sales, Automotive Market, a déclaré : « Nous sommes impatients de pouvoir à nouveau travailler avec Ducati pour la saison sportive 2015. Notre technologie la plus récente est utilisée sur la nouvelle Desmosedici GP15. C'est sur cette moto incroyable que les pilotes d'usine Andrea Dovizioso et Andrea Iannone vont disputer le Championnat du monde MotoGP 2015. Nous attendons de très bons résultats, qui vont venir s'ajouter au palmarès déjà impressionnant de Ducati. »

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Relations Presse :
    Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 ; Monique.Turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (2.3 MB)

SKF logo