Les paliers magnétiques SKF offrent une fiabilité optimale 25 ans après leur installation
-
Article
2015 avril 07, 14:00 CEST
Les paliers magnétiques SKF, installés dans un compresseur centrifuge sans huile pour gaz naturel, fonctionnent en continu depuis 25 ans à la station de compresseur TransCanada de Wolf Lake, dans l'Alberta, Canada.
Göteborg, Suède, le 7 avril 2015 : Les paliers magnétiques SKF, installés dans le compresseur centrifuge de la station de compresseur de gaz naturel Wolf Lake de TransCanada Pipelines, sont toujours en fonctionnement après un quart de siècle. Cette station, qui utilise des paliers magnétiques dans le compresseur entraîné par une turbine à gaz, a montré un coefficient de disponibilité de 98,5 % sur ces cinq dernières années. Ces paliers magnétiques SKF S2M, installés à la fin des années 1980 chez TransCanada dans le cadre du développement des compresseurs sans huile, offrent une haute fiabilité avec un minimum de service et de maintenance.
Leur fonctionnement depuis 25 ans maintenant à Wolf Lake démontrent comment cette technologie permet d'améliorer la fiabilité des installations pétro-gazières. La technologie des paliers magnétiques offre de nombreux avantages par rapport aux paliers ordinaires car elle élimine les systèmes auxiliaires à huile, qui coûtent cher et requièrent beaucoup de maintenance, et les inconvénients associés en termes de dangers d'incendie et de coûts de mise au rebut de l'huile. Les coûts de fonctionnement et l'impact environnemental des installations de compresseur sont également réduits grâce à l'utilisation de joints secs.
« TransCanada Pipelines utilise 33 compresseurs équipés de paliers magnétiques SKF S2M. Après 25 ans de service, la technologie des paliers magnétiques a prouvé sa haute fiabilité, notamment au cours de ces 10 dernières années. Ce résultat a été obtenu après des années d'efforts en matière d'amélioration continue, réalisés par TransCanada et SKF, explique Chris Wells, responsable de la maintenance des compresseurs. Bien que les paliers magnétiques ne requièrent qu'un minimum de service et de maintenance, SKF a fourni une assistance rapide et des conseils judicieux. Le service sur le terrain est fourni par SKF à Calgary. Globalement, nous sommes très satisfaits de cette technologie propre et du service. »
Les robustes paliers magnétiques SKF S2M élargissent le champ opérationnel des machines, en permettant la rotation à des vitesses plus élevées et la capacité de résister à des charges de fonctionnement plus lourdes. Les clients profitent ainsi d'une bien meilleure flexibilité opérationnelle. Les paliers magnétiques SKF S2M sont ainsi devenus une norme industrielle et la solution de prédilection des clients pour la plupart des applications dans le domaine du pétrole et du gaz. SKF vient tout juste d'annoncer la mise en service de son 1000e système de paliers magnétique S2M pour ce segment.
Avec plus de 130 000 unités en opération dans de nombreuses industries, SKF dispose d'une expérience inégalée pour aider les clients à trouver les solutions de paliers magnétiques actifs dont ils ont besoin : qu'il s'agisse de petits équipements de fabrication de semi-conducteurs, requérant un fonctionnement précis dans des environnements difficiles, ou de turbo-machines haute résistance pour le pétrole et le gaz.
Aktiebolaget SKF
(publ)
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1215 801 8722 ; Monique.Turner@skf.com
SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com
® SKF est une marque déposée du Groupe SKF. -
Image
Télécharger le dossier de presse
- Station de compresseur (iStock) (7.2 MB) aperçu