SKF propose un nouveau capteur pour les réservoirs de lubrifiant

  • Article

    2015 avril 08, 14:00 CEST

    Göteborg, le 8 avril 2015 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement du capteur à ultrasons SKF, destiné à améliorer la surveillance du niveau de remplissage des pompes et réservoirs de lubrifiant de marque SKF et Lincoln de volume supérieur à cinq litres. Conçu pour les applications à l'huile et à la graisse, le capteur émet des messages en cas de niveau faible et de niveau plein afin d'assurer un fonctionnement optimal.

    Pratiquement sans maintenance, le capteur à ultrasons SKF utilise des ondes ultrasoniques pour fournir une mesure, sans contact, de la distance par rapport à la surface du lubrifiant. En fonction des limites de fenêtre préréglées, un signal de distance analogique proportionnel est émis. Les deux LED couleur du capteur indiquent le fonctionnement et l'état de la sortie analogique.

    Maintenir la quantité de lubrifiant appropriée dans le réservoir permet d'éliminer tout risque de lubrification insuffisante et d'endommagement de l'équipement et d'éviter le surremplissage, ce qui réduit les déchets et protège l'environnement. Le capteur à ultrasons SKF permet également de surveiller le fonctionnement de la pompe avec une meilleure fiabilité. Le nouveau capteur est idéal pour les applications minières, ferroviaires, agroalimentaires et l'industrie lourde, ainsi que toute industrie utilisant des réservoirs de lubrifiant de grande taille.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 ; monique.turner@skf.com


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK, et le nombre de collaborateurs à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1017 KB)

SKF logo