L'amortisseur de porte coulissante permet la fermeture en douceur des portes et fenêtres lourdes

  • Article

    2015 avril 13, 16:00 CEST

    À la Foire de Hanovre, SKF fera la démonstration de son amortisseur de porte coulissante, dont la conception unique garantit l'arrêt sécurisé et en douceur des portes coulissantes lourdes


    Göteborg, le lundi 13 avril 2015 : SKF a mis au point un modèle révolutionnaire d'amortisseur qui permet de fermer en douceur des portes coulissantes lourdes.

    L'amortisseur de porte coulissante, appelé SDD (« Sliding Door Damper »), intègre deux ressorts à gaz et un amortisseur à huile : des portes pesant jusqu'à 400 kg peuvent ainsi atteindre leur position finale en douceur et en sécurité, même si l'utilisateur les ferme avec force. Plus qu'une simple butée, le SDD amène la porte en position fermée.

    « On peut désormais fermer complètement de lourdes portes coulissantes, sans aucun rebond », confirme Hans Intelmann, qui dirige le service conception produit chez HAHN Gasfedern, une société du Groupe SKF.

    Cette conception représente une grande amélioration par rapport aux systèmes existants, qui utilisent généralement un seul ressort à air-gaz-huile et ne sont pas adaptés aux portes de plus de 100 kg. Les produits comparables existants pour portes plus lourdes sont souvent encombrants et onéreux, et nécessitent une alimentation électrique ou hydraulique.

    Le nouveau produit associe trois fonctions distinctes : frein régressif, arrivée amortie et une descente en douceur. Il ralentit le mouvement linéaire des portes, des fenêtres et même des tiroirs lourds, et accompagne ce mouvement jusqu'à l'arrêt.

    Le SDD s'installe sur la porte coulissante. Il est constitué d'une partie longitudinale avec un piston flottant à chaque extrémité, ainsi qu'un piston amortisseur qui fonctionne dans l'huile. Les deux extrémités du SDD sont remplies de gaz, ce qui rend pratiquement impossible toute fuite d'huile. Un crochet est connecté à la tige de piston de l'amortisseur. Lorsque la porte se ferme, le crochet s'enclenche, ce qui débloque l'élément amortisseur précontraint. L'impulsion de la porte tire la tige de piston, ce qui a pour effet de freiner le piston amortisseur dans l'huile. La porte vient s'arrêter en douceur lorsqu'elle s'appuie contre le ressort à air à l'extrémité « fermée ».

    Le SDD est disponible en quatre tailles, chacune avec plusieurs variantes de course. Le système est ainsi adapté à des portes de 60 à 400 kg. Le plus petit modèle, « Soft Close » 04-12, est le premier sur le marché : avec une variante de course de 315 mm, il convient à des portes de 60 à 100 kg. Il est conçu pour des fabricants de meubles et d'équipements mobiliers. Le plus grand modèle, 08-23, aura une variante de course de 480 mm et sera adapté à des portes de 200 à 400 kg.

    Le SDD convient pour toutes sortes de portes coulissantes : portes de grange, cloisons intérieures, baies vitrées, etc. SKF voit des opportunités avec les fabricants et les grossistes de portes coulissantes, meubles et équipements de construction.

    Le SDD (« Sliding Door Damper ») fait partie des innovations présentées par SKF à l'occasion de la Foire de Hanovre 2015 (du 13 au 17 avril). Pour plus d'informations, rendez-vous au hall 22, stand B12, et sur www.skfpowerthefuture.com.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 ; monique.turner@skf.com

    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier.
    Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (93.3 KB)

SKF logo