SKF propose un nouveau système laser d'alignement d'arbre

  • Article

    2015 avril 15, 09:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 15 avril 2015 : SKF a annoncé l'arrivée du nouvel instrument d'alignement d'arbre TKSA 41 offrant des capacités de mesure et de rapport améliorées. Développé pour de nombreuses applications industrielles comportant des installations avec arbres rotatifs, cet outil vous aide à identifier et corriger des défauts d'alignement d'arbre afin d'améliorer la disponibilité des équipements tout en réduisant les coûts de maintenance. Le TKSA 41 a été conçu pour faciliter l'alignement des arbres, même pour les opérateurs ne disposant que d'une petite expérience.

    Constitué de deux inclinomètres de grande taille, en version sans fil avec un faisceau laser puissant, le TKSA 41 fournit des mesures précises, même dans des conditions défavorables ou des applications difficiles d'accès. Grâce à un grand écran à cristaux liquides (LCD) à navigation tactile, l'alignement est effectué rapidement et facilement avec la fonction mesure libre permettant de démarrer les mesures d'alignement dans n'importe quel angle tout en finalisant avec un balayage angulaire final de seulement 90°. L'accès à la visualisation en direct du TKSA 41 contribue à des mesures intuitives et facilite grandement les corrections horizontales et verticales.

    L'instrument réalise aussi des mesures sans les mains en détectant si les inclinomètres sont en position correcte. Les opérateurs peuvent donc utiliser leurs mains pour tourner les arbres et les maintenir idéalement. Après chaque alignement, le TKSA 41 génère automatiquement un rapport sur mesure accompagné de notes et de photos fournies grâce à l'appareil photo intégré. Cet appareil photo permet également de scanner des flashcodes QR afin d'identifier les machines et accéder à la base de données machines pour consulter des rapports antérieurs ou démarrer un nouveau processus d'alignement. Le TKSA 41 remplace son prédécesseur, le célèbre TKSA 40.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Département Communication du Groupe SKF : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ;nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK, et le nombre de collaborateurs à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (2.8 MB)

SKF logo