Alignement d'arbre au laser SKF : le nouvel outil d'entrée de gamme

  • Article

    2015 mai 11, 13:00 CEST

    Göteborg, Suède, 11 mai 2015 : SKF annonce la sortie officielle du nouvel appareil d'alignement d'arbre au laser TKSA 31. Cet instrument accessible est le produit incontournable d'entrée de gamme. Cet outil, développé pour les machines à arbres rotatifs des applications industrielles, vous aide à identifier et corriger rapidement les défauts d'alignement d'arbre. Améliorer la fiabilité et la disponibilité des équipements, tout en réduisant les coûts de maintenance, restent l'objectif prioritaire. Le TKSA 41, annoncé précédemment, est conçu sur la même plateforme que le TKSA 31. Ce dernier est plus compétitif que son grand frère, le TKSA 41. En effet, la version d'entrée de gamme offre une flexibilité de mesure moindre et ne comporte pas d'appareil photo permettant l'intégration d'images aux rapports professionnels. Les deux outils ont été conçus pour faciliter l'alignement des arbres, même pour les opérateurs ne disposant que de peu d'expérience dans ce domaine.

    Constitué de deux inclinomètres de grande taille avec un faisceau laser puissant, le TKSA 31 ne nécessite pas de pré-alignement et fournit des mesures précises, même dans des conditions défavorables. La détection du pied mou, intégrée dans TKSA 31, permet d'aligner dans les règles de l'art.

    Grâce à son grand écran tactile à cristaux liquides (LCD), le TKSA 31 permet d'effectuer l'alignement rapidement et simplement grâce à l'utilisation de la mesure à trois positions (9-12-3 heures) avec une flexibilité supplémentaire de 40 degrés autour de chaque position de mesure. La visualisation en direct contribue à obtenir des mesures intuitives et facilite les corrections de désalignements horizontaux et verticaux de la machine.

    L'instrument réalise aussi des mesures automatiques en détectant si les inclinomètres sont en position correcte. Les opérateurs peuvent donc manuellement tourner les arbres afin de les maintenir dans la bonne position. Après chaque alignement, le TKSA 31 génère automatiquement un rapport sur mesure avec des remarques concernant l'installation. Chaque rapport peut être exporté au format PDF (portable document format). La base de données des machines intégrée vous aide à organiser les rapports d'alignement et fournit aussi une vue d'ensemble de tous les équipements.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com 

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (3.1 MB)

SKF logo