SKF conclut un accord de service stratégique avec Floatel International AB
-
Article
2015 juin 01, 10:00 CEST
Une percée pour la technologie de maintenance conditionnelle SKF dans l'industrie marine
Göteborg, Suède, le 1er juin 2015 : SKF a conclu un accord global avec Floatel International AB pour la livraison de services de maintenance conditionnelle pour les plates-formes de logement et de service flottantes modernes de l'entreprise, destinées au personnel de maintenance de l'industrie offshore.
Floatel International souhaite prolonger l'intervalle de service de ses propulseurs, utilisés pour maintenir les plates-formes en position, un système appelé positionnement dynamique. En augmentant l'intervalle de maintenance de cinq à sept ans, l'entreprise profitera d'une meilleure flexibilité pour la planification des passages en chantier naval et pour les services qu'elle propose au marché.
Il est possible de prolonger l'intervalle de service grâce à la maintenance conditionnelle, qui utilise des équipements et méthodes agréés par les organismes de classification DNV et ABS. Le principal avantage de l'utilisation d'un système de maintenance conditionnelle est la capacité à répondre aux besoins d'accessibilité du client et à coordonner la maintenance des équipements à bord avec un passage en chantier naval. L'utilisation d'un système de maintenance conditionnelle peut également contribuer à la réduction des coûts associés au démontage des propulseurs sur toute la durée de vie de la plate-forme. Le démontage d'un propulseur est très coûteux, ce qui signifie que le prolongement de l'intervalle de service permet de réduire le coût global.
« Cet accord stratégique représente un important développement pour SKF et pour notre technologie de maintenance conditionnelle dans l'industrie marine », déclare Anders Welin, ingénieur commercial à SKF.
Des plates-formes flottantes à la pointe de la technique
Les installations de service de Floatel International sont à la pointe de la technique et construits pour résister aux rudes conditions météorologiques maritimes. L'entreprise exploite actuellement quatre plates-formes autour du monde, en mer du Nord, dans le Golfe du Mexique, en Australie et au Brésil. Les plates-formes peuvent recevoir plus de 400 lits, environ 70 postes de travail et offrent plus de 2 000 m² de surface de pont avec des grues et équipements de service.
SKF équipera tous les propulseurs de la plate-forme de SKF Multilog IMX-M, un système en ligne sophistiqué pour la surveillance de machines en rotation complexes. Ce système robuste et facile à utiliser communique également avec le système de commande interne de la plate-forme (DCS), pour fournir des notifications précoces en cas de vibrations ou températures supérieures aux limites de contrôle établies. Toutes les données sont stockées et analysées chaque mois par des experts SKF à l'aide du logiciel SKF Aptitude Observer. Les actions recommandées sont communiquées à Floatel à l'aide d'un système de présentation sur Internet, SKF Results Reporter.
« Cet accord global de maintenance conditionnelle ouvre de nouvelles voies pour l'élargissement du programme afin d'inclure un plus grand nombre d'éléments critiques du système », explique Anders Welin.
Faits sur Floatel International AB
Floatel International AB a été fondé en 2006 pour répondre à la demande du marché pour une nouvelle génération de plates-formes flottantes offshore. L'ambition de l'entreprise est de posséder et d'exploiter la flotte de plates-formes flottantes la plus moderne, sûre et fiable du monde afin de répondre à la demande croissante du marché.
Aktiebolaget SKF
(publ)
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com
SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593.www.skf.com
® SKF est une marque déposée du Groupe SKF. -
Image
Télécharger le dossier de presse
- Anders Welin (1.3 MB) aperçu