SKF présentera les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF Explorer - Upgrade au salon METEC 2015

  • Article

    2015 juin 17, 13:00 CEST

    Les nouveaux roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF Explorer pour les cylindres de travail des laminoirs sont disponibles en versions ouvertes et étanches parfaitement interchangeables pour une plus grande liberté de conception et des performances accrues

    Göteborg, Suède, le 17 juin 2015 : SKF présentera les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF Explorer de nouvelle conception au salon METEC 2015.

    Disponibles en versions ouvertes et étanches identiques en termes de dimensions et de capacité de charge, les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF Explorer - Upgrade établissent une nouvelle norme d'interchangeabilité entre les roulements ouverts et étanches et permettent une liberté sans précédent pour répondre aux exigences des applications de cylindres de travail.

    « Le choix de roulements ouverts ou étanches pour les cylindres de travail a souvent impliqué un certain compromis entre capacité de charge, fiabilité et durée de service », explique M. Jacek Hudzikowski, ingénieur chez SKF pour l'industrie métallurgique. « Grâce à leur nouvelle conception, les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF Explorer - Upgrade SKF présentent des caractéristiques identiques en termes de dimensions et de capacité de charge. Ceci permet donc aux aciéries de choisir l'option la plus appropriée pour contribuer à l'amélioration des performances et de la fiabilité et à la réduction des coûts de maintenance sans compromis. »

    Le nouveau joint compact permet d'obtenir une conception intégrale du roulement et donc de meilleures performances par rapport aux versions précédentes. Fabriqué en un matériau résistant à la chaleur et à l'usure, le joint offre de meilleures performances avec moins de frottement et d'usure et une température de fonctionnement inférieure. Même sur les roulements ouverts, il n'y a pas de saillie de la cage. Ceci facilite la manipulation du roulement et réduit le risque d'endommagement à cette étape et pendant l'utilisation. Conçus pour fournir une répartition optimale des contraintes au niveau du contact entre les rouleaux et les pistes, les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF Explorer peuvent supporter des charges plus élevées que les modèles précédents. En outre, les quatre bagues séparées permettent une meilleure répartition de la charge, plus uniforme, et par conséquent une durée de service plus longue.

    Grâce à leur conception sans entretoise, les nouveaux roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF Explorer sont également plus faciles à monter et à démonter.

    Le salon METEC est le plus grand salon dédié à l'industrie métallurgique et a lieu tous les quatre ans. Il se tient au Trade Fair Center (Messe Dusseldorf) à Dusseldorf, Allemagne, du 16 au 20 juin 2015. Les visiteurs de l'événement trouveront SKF dans le hall 4, E20.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique.Turner ; +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 ; monique.turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. 

    Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK, et le nombre de collaborateurs à 48 593. www.skf.com

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (2.4 MB)

SKF logo