SKF propose un nouveau guide en ligne pour la sélection de chauffage par induction

  • Article

    2015 novembre 05, 13:30 CEST

    SKF propose un nouveau guide en ligne pour la sélection de chauffage par induction

    Gothenburg, le 5 novembre 2015 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement de son guide en ligne pour la sélection de chauffage par induction pour roulements et pièces mécaniques similaires. Accessible via le site Web du Groupe : www.skf.com, ce guide pratique simplifie et accélère la sélection, par les clients et les distributeurs SKF, du chauffage par induction adapté à diverses applications.

    Dans les cas standard, ce guide de sélection polyvalent utilise une désignation de roulement SKF pour déterminer le chauffage par induction approprié. Cependant, pour d'autres roulements ou composants annulaires, il est possible de trouver un chauffage par induction adéquat en définissant l'application et en spécifiant les dimensions et le poids du roulement ou de la pièce mécanique. Le nouveau guide de sélection de chauffage par induction choisit dans la large gamme de SKF, qui comprend les plaques chauffantes électriques, les chauffages par induction et les chauffages par induction fixes.

    Le montage et démontage à chaud des roulements et des pièces mécaniques réduisent le risque de dommage du roulement, de l'arbre ou de la pièce et contribuent à augmenter la durée de service du roulement et la fiabilité de la machine. Adapté à la plupart des roulements SKF à alésage cylindrique, le montage à chaud est également utilisé pour de nombreux composants annulaires.

    Le guide en ligne pour la sélection de chauffage par induction est disponible via le lien suivant : http://www.mapro.skf.com/heaterselect/

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Theo Kjellberg, +46 31 337 65 76; +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    SKF est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de roulements, de joints, de mécatronique, de systèmes de lubrification et de services qui comprennent des services de support technique, de maintenance et de fiabilité, la consultation technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK (8,5 milliards $), et le nombre de collaborateurs à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (830 KB)

SKF logo