SKF présentera ses solutions de lubrification pour l'agriculture au salon AGRITECHNICA 2015

  • Article

    2015 novembre 09, 14:00 CEST

    SKF will showcase product innovations and application solutions designed to improve the reliability, performance and efficiency of agricultural machines and equipment at AGRITECHNICA 2015.

    Göteborg, Suède, le 9 novembre 2015 : Au salon AGRITECHNICA, SKF, the knowledge engineering company, mettra en avant ses applications clés qui incluront des solutions de lubrification des marques SKF et Lincoln. Des experts seront disponibles sur place pour expliquer les avantages de ces solutions à travers des démonstrations de produits, études de cas et présentations.

    SKF présentera les produits suivants au salon AGRITECHNICA 2015 :

    SKF TLMR
    Développée pour les machines standard utilisées dans l'industrie lourde, la série de graisseurs automatiques TLMR est idéale pour les points de lubrification difficiles d'accès. Les graisseurs sont résistants à l'eau, à la poussière et aux vibrations, et offrent un fonctionnement fiable dans un environnement extrêmement froid ou chaud.

    Lincoln 20 V PowerLuber
    Alimentée par une pile lithium-ion efficace de 20 volts, la pompe à graisse PowerLuber de la série 1880 est équipée d'un moteur à couple élevé et distribue de la graisse à une pression pouvant atteindre 690 bar (10 000 psi) dans les réglages à bas et haut débit. Cet outil utilise un écran à cristaux liquides (LCD) multifonction pour afficher avec précision des données standard telles que le niveau de la batterie et le débit de graisse. De plus, le débitmètre du LCD détecte le désamorçage, éliminant ainsi les données erronées afin de contribuer à garantir une lubrification correcte de l'équipement.

    Lincoln HTL 201
    La HTL 201 est une pompe à graisse à entraînement hydraulique conçue pour minimiser le frottement et l'usure d'équipements disposant d'un circuit hydraulique. La pompe compacte peut être montée directement sur la machine pour une lubrification continue pendant qu'elle est en fonctionnement.

    Lincoln P502
    La P502 est une pompe d'alimentation en lubrifiant compact pour les systèmes de lubrification centralisée progressifs. Elle peut également être utilisée pour alimenter en lubrifiant au maximum deux points de lubrification individuels. Le P502 dispose d'une technologie éprouvée à commutateur rotatif qui permet un réglage facile des temps de pause et de lubrification.

    Lincoln HCC
    Le contrôle électrique de rupture de flexibles de lubrification HCC est un dispositif de surveillance qui contrôle les lignes d'alimentation en lubrifiant pour détecter les ruptures, et alerte immédiatement l'opérateur de la machine en cas de défaut. Proposé à un prix raisonnable et simple à utiliser, le HCC permet de réduire les temps d'arrêt imprévus et l'endommagement grave des roulements.

    Lincoln Quicklub P203
    La pompe Quicklub P203 a été conçue pour alimenter les machines et systèmes de petite et moyenne taille comptant jusqu'à 250 points de lubrification. Dotée d'un carter de pompe résistant aux intempéries, l'unité, facile à remplir, est dotée d'un agitateur durable pour garantir une bonne alimentation en lubrifiant, même à des températures extrêmes.

    Lincoln SSV/SSVD
    Les distributeurs progressifs SSV et SSVD sont d'une construction monobloc pour un dosage fiable et flexible de lubrifiant. Ces distributeurs faciles à surveiller conviennent à une large gamme d'applications de dosage.

    Lincoln MOP 212/MGP 101
    Développée tout spécialement pour un usage sur des presses, la pompe à huile mécanique MOP 212 est utilisée conjointement avec la MGP 101, ajoutant un élément de graissage. La pompe MGP 101 est entraînée par le moteur de la pompe MOP 212, créant une pompe pour les applications à l'huile et à la graisse.

    Lincoln EOS
    L'EOS est une solution fiable, économique, pour la lubrification à l'huile des chaînes. Ce système de lubrification centralisé simple ligne à entraînement électrique est idéal pour les machines à entraînement par chaîne et dont l'alimentation électrique est de 12/24 V CC.

    SKF KFG-S
    Dotée d'un système de commande intégré, la pompe à piston KFG-S est entraînée par un moteur électrique. La pompe est disponible dans trois tailles de réservoir avec diverses options de remplissage.

    AGRITECHNICA est le plus grand salon au monde pour les machines et équipements agricoles. L'édition 2015 de l'événement bisannuel déroulera du 8 au 14 novembre 2015 à Hanovre, en Allemagne. Les visiteurs pourront venir voir les solutions SKF dans le hall 17, stand B35.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Theo Kjellberg, Directeur des relations presse, + 46 (0)31 337 6576, theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (4.4 MB)

SKF logo