SKF présente ses innovations pour le pétrole et le gaz lors de la Offshore Technology Conference 2015

  • Article

    2015 mai 04, 14:00 CEST

    SKF présentera une gamme d'innovations spécialement conçues pour répondre aux besoins de l'industrie du pétrole et du gaz à l'occasion de la Offshore Technology Conference 2015.

    Göteborg, Suède, le 4 mai 2015 : Lors de la Offshore Technology Conference 2015, SKF présentera d'une gamme d'innovations permettant d'améliorer la fiabilité et l'efficacité de l'industrie du pétrole et du gaz. Les solutions présentées ont été spécialement conçues pour répondre aux besoins des constructeurs et des opérateurs de ce secteur.

    SKF présentera, à cette occasion, sa butée à rouleaux coniques SKF optimisée, conçue pour améliorer encore plus la fiabilité de la butée principale des transmissions mécaniques grâce à une durée de service plus longue et une capacité de charge supérieure. La conception de cette butée a été améliorée de manière à présenter une capacité de charge supérieure, une meilleure résistance à l'usure et aux chocs et une haute fiabilité dans des conditions de fonctionnement extrêmes.

    Les visiteurs pourront également découvrir le nouveau roulement capteur SKF, un système complet associant un capteur de vitesse à un ensemble unique facilitant l'installation, en deuxième monte, sur les transmissions mécaniques ou les appareils de forage. Le roulement capteur SKF contient un roulement à rouleaux cylindriques ou roulement rigide à billes hybride, une bague d’impulsions magnétique, un capteur incorporé dans le couvercle d'obturation et des joints intégrés. Lubrifié à vie, il peut être installé rapidement et facilement. De plus, il extrêmement fiable, même dans les environnements hydrocarbures les plus difficiles.

    Seront également exposés les roulements d'orientation Kaydon MTE-324T et les roulements à section mince Kaydon Reali-Slim®. Le roulement d'orientation MTE-324T présente une conception à 4 points de contact et constitue la solution idéale pour différentes applications du pétrole et du gaz. Il supporte avec précision et fiabilité les charges radiales, axiales et les couples simultanément et est équipé de joints intégrés pour résister à la contamination. Les roulements à section mince Reali-Slim® présentent une section qui reste constante à mesure de l'augmentation du diamètre d'alésage, ce qui permet d'obtenir une capacité plus dynamique que les roulements conventionnels. Les roulements à section mince Reali-Slim® sont disponibles dans différentes conceptions et dimensions et offrent les avantages suivants : économies de place et de poids pour des conceptions plus compactes ; une durée de service plus longue que les roulements standard ; une meilleure flexibilité de conception et un haut niveau constant de performance.

    Des experts SKF seront disponibles pour parler du nouveau Generalized Bearing Life Model ou nouveau modèle général de la durée dy roulement, développé dans le cadre du SKF EnCompass Field Performance Programme. Ce modèle est conçu pour aider les ingénieurs, dont ceux travaillant dans le secteur du pétrole et du gaz, à obtenir un calcul plus réaliste de la durée de service des roulements en prenant en compte des paramètres d'applications plus nombreux.( Pour aider les clients à obtenir de meilleures performances sur le terrain, SKF a optimisé la conception de plusieurs de ses roulements. Entre autres celle des roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer, qui offrent, à présent, une durée de service deux fois plus longue que celle des roulements SKF Explorer précédents, qui étaient à la tête de l'industrie, en particulier en cas de contamination ou de lubrification inadaptée.

    Les visiteurs auront également la possibilité de discuter avec les experts SKF des solutions d'étanchéité sur mesure pour les applications de vannes et de commande de puits. En tant que fournisseur spécialisé dans les solutions d'étanchéité sur mesure avec une gamme complète de matériaux propriétaires agréés NORSOK, SKF peut développer rapidement des joints spécifiques, répondant à pratiquement toutes les exigences. Les solutions d'étanchéité SKF pour commande de puits incluent le joint FS, le joint T à blocage breveté, des joints hydrauliques pour obturateurs de sécurité et un nouveau joint de queue de soupape qui s'est récemment qualifié pour la 21e édition de la spécification API6A pour les applications à 20 000 psi.

    De plus, les visiteurs pourront découvrir plusieurs nouvelles innovations dans le domaine des paliers magnétiques SKFS2M pour les turbomachines. Par exemple, le système de commande E300V2 est une armoire de commande électronique numérique de 300 volt, 30 A qui offre plusieurs nouvelles caractéristiques importantes, parmi lesquelles la surveillance et le diagnostic à distance, la redondance des composants clés, l'alimentation sans interruption, ainsi qu'un système d'acquisition de données haute résolution. Les paliers magnétiques actifs SKF S2M, qui sont installés dans plus de 1 000 sites hydrocarbures dans le monde entier, ont fait la preuve de leurs avantages pour les turbomachines : plage de vitesse de fonctionnement supérieure, élimination du système de lubrification, haute fiabilité, aucune usure mécanique et consommation énergétique réduite.

    L'application SKF Upstream Oil and Gas Support est à présent disponible au téléchargement dans l'App Store sur iTunes. Elle aide les constructeurs à améliorer les performances et la fiabilité de leurs équipements en décrivant les défis et objectifs communs ainsi que les solutions SKF disponibles.

    Vous trouverez l'application dans la boutique Apple sur iTunes : https://itunes.apple.com/us/app/skf-upstream-oil-and-gas/id986679893?mt=8

    La Offshore Technology Conference 2015 est la plus grande exposition d'équipements pour l'industrie du pétrole et du gaz. Elle a lieu au centre de convention et parc d'exposition NRG (auparavant Reliant) Park à Houston, Texas, du 4 au 7 mai 2015. Les visiteurs de l'événement trouveront SKF au stand 2601.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 ; monique.turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK, et le nombre de collaborateurs à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (2.8 MB)

SKF logo