Les paliers magnétiques SKF S2M à l'honneur au salon LNG 18

  • Article

    2016 février 08, 09:00 CEST

    SKF’s solutions for turboexpanders deliver top of its class availability and reliability, resulting in substantial savings for LNG plants

    Göteborg, Suède, le 5 février 2016 : Au salon LNG 18, qui se tiendra à Perth du 11 au 15 avril, SKF présentera une gamme de paliers magnétiques actifs qui permettent aux clients d’améliorer la fiabilité et de prolonger les intervalles de maintenance.

    Les paliers magnétiques SKF S2M sont la norme industrielle pour les turbodétendeurs sans huile utilisés dans les projets de GNL dans le monde entier, y compris la première unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) au monde. Les paliers magnétiques offrent de nombreux avantages, tels qu'une meilleure fiabilité, une empreinte et un poids réduits et ne nécessite que peu de maintenance. Contrairement aux paliers lubrifiés à l'huile, ces paliers fonctionnent directement dans le gaz de processus et la solution sans huile élimine le risque de contamination du gaz.

    Aujourd'hui, plus de 600 turbodétendeurs à travers le monde sont équipés de paliers magnétiques SKF S2M. Ces turbodétendeurs sans huile comprennent différentes tailles de plusieurs centaines de kW à plus de 14 MW et peuvent atteindre des vitesses de rotation élevées (jusqu'à 65 000 tr/min). Les applications sont, entre autres, le traitement du gaz naturel, le contrôle du point de rosée et la production d'éthylène. La technologie de SKF permet d'obtenir une disponibilité et une fiabilité accrues (un taux de disponibilité de 99,9 % est constaté dans de nombreux cas), et donc moins d'arrêts machines et plus d'économies pour les opérateurs des usines.

    Un autre produit qui sera présenté au salon LNG18 est l'armoire de contrôle des paliers magnétiques E300V2 de nouvelle génération, lancée l'année dernière, qui présente des caractéristiques avancées : contrôle à distance, mesure de données en ligne et fonctions de post-traitement facilités, permettant aux opérateurs des usines de profiter d'un haut degré d'autonomie. L’armoire de contrôle E300V2 offre des possibilités et de diagnostic des paramètres critiques de la machine, tels que la vitesse de rotation, les vibrations et les températures.

    Les visiteurs de l'événement trouveront SKF au stand 9320C.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia.Kihlstrom, +46 31 337 28 97 ; +46 70 667 28 97 nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (2.0 MB)

SKF logo