SKF propose une nouvelle application pour le montage des roulements

  • Article

    2016 février 09, 10:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 9 février 2016 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle application pour la méthode d'enfoncement axial SKF éprouvée pour le montage des roulements. Développée pour une utilisation facile sur le terrain, cette application est disponible en format iOS et Android pour smartphones et tablettes. Elle s'utilise en complément du logiciel PC de la méthode d'enfoncement axial SKF et peut être téléchargée sur l'Apple App Store et Google Play.

    Unique à SKF, cette application permet de réaliser un ajustement précis des roulements à rotule sur rouleaux et à rouleaux toroïdaux CARB montés sur des portées coniques. L'ajustement précis est obtenu en contrôlant l'enfoncement axial du roulement à partir d'une position prédéterminée. La méthode comprend l'utilisation d'un écrou hydraulique SKF équipé d'un comparateur à cadran et d'une pompe hydraulique à laquelle on associe un manomètre numérique de haute précision.

    Installée sur un smartphone ou une tablette, l'application permet à l'utilisateur de sélectionner la désignation du roulement et le type de portée afin d'afficher les valeurs requises pour un montage optimal. L'application fournit également des instructions de travail étape par étape. Les valeurs requises et les instructions peuvent être enregistrées au format PDF.

    Pour en savoir plus sur cette application, rendez-vous sur le site :
    Application pour la méthode d'enfoncement axial SKF

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1.3 MB)

SKF logo