SKF au salon Bauma 2016 : nouvelle pompe à commande hydraulique pour les exploitations minières souterraines

  • Article

    2016 avril 12, 08:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 12 avril 2016 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement de sa pompe à commande hydraulique Lincoln HTL 201 EEX, destinée à être utilisée dans les environnements volatils, comme l'exploitation minière souterraine. Doté d'un corps de pompe et d'un réservoir de lubrifiant en acier, cet ensemble constitue une alternative très économique aux pompes à commande électriques coûteuses, qui doivent obligatoirement être équipées d'un coffret de protection.

    Conçue pour diminuer les frottements et l'usure, la pompe HTL 201 EEX est actionnée par le système hydraulique d'une machine en amont ou d'un système porteur, et fournit du lubrifiant aussi longtemps que cette machine ou ce système porteur est actif. La pompe HTL 201 EEX a été développée à partir du dispositif de graissage hydraulique éprouvé Lincoln HTL 201 et comporte un point de mise à la terre, pour décharger immédiatement l'électricité accumulée en cas de besoin.

    Compacte et durable, la pompe HTL 201 EEX est facile à installer et à entretenir. Son réservoir rechargeable peut contenir jusqu'à 1,5 litre (52,9 fl.oz) de graisse NLGI grade 2. La pompe est munie d'une restriction intégrée, pour régler le débit du lubrifiant. Elle est également compatible avec les distributeurs progressifs.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2015, s'élèvent à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 635.www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (499 KB)

SKF logo