SKF lance un nouveau manuel dédié aux roulements de machines à papier

  • Article

    2016 avril 20, 02:00 CET

    SKF présente la cinquième édition de son manuel technique destiné aux concepteurs, aux opérateurs et au personnel de maintenance des machines à papier.

    Göteborg, Suède, le 20 avril 2016 : SKF a lancé une nouvelle version de son manuel spécialisé, dédié aux roulements de machines à papier pour aider les professionnels du secteur à optimiser la durée de service des roulements. La cinquième édition de ce manuel technique a été élaborée dans le but de fournir des informations et des conseils importants à ceux qui utilisent des machines à papier, les concepteurs et les opérateurs aussi bien que le personnel de maintenance.

    Elle comprend les dernières mises à jour en matière de conception et de performances des roulements SKF et fournit des conseils sur la sélection du roulement adapté à l'application, de la section de formation de feuille jusqu'à l'enrouleuse, en adéquation avec les changements apportés ces dernières années aux charges dynamiques des roulements. Créé par des experts en roulements et des spécialistes produits, il contient également des recommandations sur la disposition, le montage, la maintenance et la lubrification pour augmenter encore plus l'efficacité.

    « Nos manuels sur les roulements de machines à papier aident les professionnels à optimiser la durée de service des roulements avec des procédures de montage, de maintenance et de lubrification optimisées depuis la publication de la première édition en 1964 », explique Philippe Gachet, Consultant technique senior chez SKF. « Cette cinquième édition a été mise à jour en tenant compte des derniers développements en matière de conception de roulement et de papeterie pour continuer à fournir les meilleures pratiques et des conseils de pointe à ce secteur industriel. »

    Ce manuel relié de 270 pages comporte des modifications importantes par rapport à l'édition précédente, publiée en 2011. Il contient de nouvelles sections sur des sujets essentiels pour le personnel de la papeterie, notamment l'analyse des causes profondes de défaillances et la réparation de roulements. Il fournit également des recommandations actualisées et avérées sur les ajustements des roulements et la teneur en eau maximale du lubrifiant. Le contenu de ce manuel présente des informations sur les applications qui n'étaient pas couvertes dans les éditions précédentes, notamment les presses, les rouleaux déplisseurs et les poulies à câble.

    Il contient aussi la formule pour les calculs de la charge des roulements de l'enrouleuse et des informations sur la méthode SensorMount pour le montage de roulements à alésages coniques afin de garantir des performances optimales lors de l'utilisation des dernières innovations papetières et des technologies SKF. De plus, il est très axé sur l'utilisateur final.

    Le manuel sur les roulements de machines à papier est disponible en anglais auprès des unités de vente SKF ou peut être téléchargé dans la bibliothèque du Knowledge Centre. ici.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier.
    Les ventes annuelles, pour l’année 2015, s'élèvent à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 635. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (79.6 KB)

SKF logo