Une société grecque de gestion de navires améliore sa fiabilité grâce au graisseur de câble SKF

  • Article

    2016 septembre 08, 13:00 CEST

    Le système de lubrification spécial, qui sera exposé par SKF au salon SMM 2016 (Hambourg, 6-9 septembre), aide une société leader de gestion de navires à réduire la maintenance requise et à prolonger la durée de service de ses câbles.

    Göteborg, Suède, le 7 septembre 2016 : Le graisseur de câble (WRL) SKF aide une société leader grecque de gestion de navires à maximiser la sécurité, à réduire les arrêts machines et à prolonger considérablement le cycle de vie de ses câbles. Pantheon Tankers Management Ltd utilise actuellement l'outil de maintenance spécial sur 11 navires de sa flotte de pétroliers, avec des résultats très positifs.

    Le robuste WRL aide cette société, basée à Athènes, à garantir une lubrification optimale de toutes ses applications à câble et à atteindre ses objectifs commerciaux, tels que zéro incident et zéro impact nocif sur l'environnement. Par exemple, le système de lubrification élimine le besoin de lubrification manuelle, qui peut être dangereuse et prendre beaucoup de temps, et l'application précise des lubrifiants réduit la consommation de 25 % pour minimiser non seulement les coûts, mais également les déchets et l'impact environnemental.

    « Nous utilisons le graisseur de câble depuis deux ans et cet outil a fait preuve de son excellente fiabilité et n'a jamais posé aucun problème », constate Konstantinos Giannoulis, Achats, Pantheon Tankers Management.

    En outre, la maintenance peut à présent être effectuée 90 % plus rapidement qu'auparavant, car le système peut lubrifier 30 à 35 mètres de câble par minute. Le WRL, qui peut être utilisé avec tous les lubrifiants couramment utilisés pour les câbles, est fixé régulièrement sur l'équipement et agit en injectant la quantité de graisse requise dans l'âme du câble. Il distribue le lubrifiant de manière uniforme et le fait adhérer à chaque câble afin d'assurer une protection à long terme contre le frottement et la génération de chaleur, tout en réduisant le risque de corrosion.

    En plus des avantages offerts par le WRL, Pantheon Tankers Management est également très satisfait des services clients et après-vente fournis par SKF ces deux dernières années, depuis la mise en œuvre de la solution.

    Rendez visite à SKF et découvrez le WRL au salon SMM 2016 : Hall A1, stand 210

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l'année 2015, s'élevaient à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 46 635. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (12.2 MB)

SKF logo