SKF présente ses nouvelles solutions d'étanchéité au salon EICMA 2016

  • Article

    2016 novembre 03, 14:00 CET

    SKF présentera un système d'étanchéité innovant pour les amortisseurs de véhicules tout-terrain, tels que les motos enduro et cross, les motoneiges et les quads.

    Göteborg, Suède, le 3 novembre 2016 : SKF dévoilera au salon EICMA 2016 la dernière version de son système d'étanchéité d'amortisseur. L'entreprise partagera un stand avec son partenaire de distribution officiel InnTeck, un distributeur international de composants haute technologie et d'accessoires de course pour les motos et les vélos.

    Utilisant un composé NBR (caoutchoucs nitrile) spécialement développé, le joint d'amortisseur 2.0 permet d'étanchéifier avec fiabilité les composants de suspension haute performance sur une large plage de température, allant de -40 °C à +140 °C. Ce système, en une seule pièce entièrement intégré, présente un joint à diamètre extérieur statique de nouvelle conception permettant de faciliter le montage et le démontage. Avec une butée et un tampon intégrés dans le joint supérieur de la tige d’amortisseur, ce système permet un amortissement plus souple et donc une durée de vie plus longue. Cette nouvelle solution d'étanchéité compacte réduit le frottement et l'usure et permet aux constructeurs d'augmenter la course de fonctionnement tout en minimisant les dimensions globales de l'amortisseur.

    Également à l'affiche cette année avec SKF : les joints de piston de fourches et de cartouche à air, ces joints associent des composants NBR à faible frottement avec une conception optimisée pour offrir d'excellentes performances d'étanchéité pour les fourches de deux-roues. Ces deux produits présentent des lèvres d'étanchéité dynamiques pour réduire le frottement et des inserts métalliques intégrés pour améliorer le contact du joint avec l'arbre et le logement. Utilisés ensemble, ces joints permettent d'amortir plus efficacement les impacts, en particulier lors du freinage.

    Les joints de piston de fourches et de cartouche à air pour fourches sont proposés par SKF pour le système de suspension avant avancé Showa SFF-Air TAC. Conditionné et distribué par le partenaire de distribution InnTeck, ce kit remplace les joints de piston à air et les joints de tige d'origine des fourches Showa SFF Air-TAC, utilisées sur certains modèles Honda, Suzuki et Kawasaki récents.

    EICMA est une exposition mondiale consacrée aux motos. Cette année, le 74e salon EICMA aura lieu à Fiera Milano à Milan, Italie, du 8 au 13 novembre. Les visiteurs trouveront SKF et son partenaire de distribution officiel, InnTeck, au pavillon 4, stand O74.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l'année 2015, s'élevaient à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 46 635. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (620 KB)

SKF logo