SKF propose un nouvel outil d'alignement d'arbres

  • Article

    2016 novembre 07, 13:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 7 novembre 2016 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement de son outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 71. Conçu pour l'alignement professionnel dans des environnements industriels difficiles, le TKSA 71 offre des performances supérieures et une longue durée de service.

    Cet outil s'appuie sur des applications logicielles dédiées faciles à utiliser, qui permettent de réaliser différents types d'alignements : alignement d'arbres, correction du pied mou, alignement d'arbres verticaux, alignement d'arbres pour accouplements à entretoise, alignement d'arbres de train de machines. De plus, l'outil d'alignement d'arbres peut être utilisé comme comparateur à cadran numérique. Grâce à sa conception innovante, l'instrument offre une haute précision de mesure et une excellente protection contre la poussière et l'eau. Le TKSA 71 est très polyvalent et comporte des inclinomètres ultra-compacts utilisables dans les espaces étroits.

    Idéal dans de nombreuses d'applications, le TKSA 71 est disponible en modèle de base avec des accessoires standard et une mallette de transport robuste qui répond aux exigences des compagnies aériennes en matière de bagages de cabine. Le TKSA 71/PRO comprend des accessoires supplémentaires pour des applications exigeantes et est livré dans une grande valise à roulettes robuste. Le TKSA 71D et le TKSA 71D/PRO comprennent un écran supplémentaire avec une tablette dotée d'une protection incluant les applications préinstallées. Les deux systèmes sont prêts à l'emploi sans connexion à Internet ni configuration de compte.

    Les applications logicielles du TKSA 71 sont conçues pour permettre une utilisation intuitive sans nécessiter de formation et sont disponibles gratuitement pour les appareils Android et Apple iOS. Les fonctions courantes comprennent des rapports automatiques complets, des options d'exportation et de partage, des vidéos didactiques intégrées dans l'application, des instructions de tolérance intégrées, la compensation des perturbations, une visualisation en direct en 3D et un mode de démonstration entièrement fonctionnel.

    Pour en savoir plus, regardez notre vidéo pour découvrir le fonctionnement du nouvel outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 71 ou consultez les pages de produits SKF.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l'année 2015, s'élevaient à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 46 635. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (956 KB)

SKF logo