Les roulements de roue SKF contribuent à la maniabilité et au confort de la nouvelle Cadillac CT6

  • Article

    2016 décembre 14, 14:00 CET

    Développés en partenariat avec General Motors, les nouveaux roulements de roue intégrés SKF sont plus rigides, offrent un fonctionnement plus silencieux et durent plus longtemps.

    Göteborg, Suède, le 8 décembre 2016 : SKF fournit les roulements de roue intégrés avant et arrière qui équipent la nouvelle berline de luxe Cadillac CT6 2016 présentée par General Motors (GM) au Salon mondial de l'automobile de New-York, en avril dernier.

    Développés en partenariat avec GM, ces nouveaux roulements de roue intégrés sont caractérisés par un chemin de roulement asymétrique issu de la technologie X-Tracker de SKF. Cette géométrie exclusive contribue à une bonne tenue de route dans les virages, une suspension adaptative et une conduite plus souple - des caractéristiques essentielles pour un véhicule haute performance alliant le luxe et une technologie de pointe pour une meilleure expérience de conduite.

    Un modèle de joint amélioré réduit les risques de défaillances dues à la contamination, mais aussi les niveaux de frottement, de bruit et de vibrations. Pour les conducteurs, les avantages sont multiples : meilleure fiabilité, conduite plus silencieuse, consommation de carburant et niveau d'émissions inférieurs. Ce joint est désormais un modèle phare de GM pour les roulements de roue intégrés.

    Comme l'explique Jason Stocker, Vice-président Corporate Account, Automotive Market, « SKF a pour objectif clair et ciblé de soutenir la stratégie de GM pour fidéliser ses clients à vie. En tant que partenaire stratégique de GM, nous sommes fiers de contribuer à ce niveau maximal d'ingénierie et de performance au coeur du châssis de pointe de la Cadillac CT6.»

    La production de la Cadillac CT6 a démarré à l'automne 2015 dans l'usine d'assemblage GM de Detroit-Hamtramck. Les roulements de roue intégrés exclusifs de SKF proviennent de son usine de Puebla, au Mexique.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l'année 2015, s'élevaient à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 46 635. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (5.5 MB)

SKF logo