SKF propose un nouveau pignon de lubrification Lincoln

  • Article

    2018 juillet 02, 14:00 CET

    SKF a annoncé aujourd’hui l’introduction de son pignon de lubrification Lincoln LP2 pour les roues d’engrenages ouverts et les crémaillères.

    Göteborg, 2 juillet 2018 :

    SKF a annoncé aujourd’hui l’introduction de son pignon de lubrification Lincoln LP2 pour les roues d’engrenages ouverts et les crémaillères. En complément de la gamme de pignons de lubrification SKF, le LP2 est fiable et présente une conception modulaire. Il peut lubrifier des applications en rotation rapide jusqu’à 80 tr/min.

    Comme le pignon de lubrification LP2 ne nécessite pas d’air pressurisé, aucun brouillard de pulvérisation ne contamine l’environnement. De plus, des lubrifiants à viscosité plus élevée, comme la graisse NLGI grade 2, peuvent être utilisés. Par rapport à la lubrification manuelle, l’utilisation de pignons LP2 assure une lubrification de meilleure qualité et réduit les coûts, la main-d’œuvre et le risque d’accident.

    La conception modulaire permet aux clients de configurer le pignon de lubrification pour répondre aux exigences spécifiques de l’application. Le LP2 est adapté pour les applications de l’énergie éolienne, minières, de construction, maritimes et de manutention de matériaux, ainsi que pour les roulements d’orientation ou les roulements de tangage.

    Forte de plus de 100 ans d’expertise acquise par SKF et Lincoln, SKF propose la gamme la plus complète de solutions de lubrification innovantes de l’industrie — des lubrificateurs et outils manuels aux systèmes de lubrification centralisée et automatique les plus avancés.


    Aktiebolaget SKF
            (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Sabine Hergenröder, +46 31 337 64 18 ; sabine.hergenroder@skf.com

    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d’étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d’assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2017, s’élevaient à 77 938 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 45 678. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (862 KB)

SKF logo