La Fondation Garrahan

Recyclage du papier et dons d'argent pour les enfants de l'Hôpital pédiatrique public

Pour pouvoir jouer un rôle plus actif au sein de la communauté locale tout en préservant les ressources naturelles et l'environnement, SKF Argentine, basée à Tortuguitas, participe avec d'autres entreprises et institutions au programme de recyclage du papier mené par la Fondation Garrahan.

La fondation fournit des boîtes en carton aux entreprises, établissements scolaires et particuliers pour collecter les papiers usagés et les revendre ensuite à des entreprises de recyclage. L'argent récolté grâce au programme est reversé à l'Hôpital pédiatrique public « Prof. Dr. Juan P. Garrahan » afin de venir en aide aux enfants souffrant de maladies oncologiques, de problèmes cardiovasculaires ou en attente de greffe.

L'argent récolté permet à l'hôpital d'acheter du matériel médical, de financer des projets d'infrastructure, de recruter des infirmiers et des médecins qualifiés et d'entretenir ses locaux. Grâce à ce programme, outre la protection de l'environnement à travers le recyclage de papier, SKF contribue de façon indirecte à aider des enfants dans le besoin.

En 2010, SKF a donné 83 138 kilos de papier et 119 kilos de bouchons de bouteilles en plastique.
En savoir plus : Autres activités soutenues par SKF Argentine
  • SKF parraine également l'entretien d'une chambre dans les locaux de la Fondation Garrahan, permettant de loger des enfants en longue maladie ainsi que leurs parents.
  • SKF fournit tous les mois de la nourriture, du lait, des vêtements, des articles scolaires à l'école publique Nr. 6 Martin de Guemes, dans laquelle sont actuellement inscrits environ 1 300 enfants dans le besoin.
  • Des cadeaux de Noël et des bourses d'études sont également attribués aux enfants du centre communautaire Carita de Angel, situé au sud de Buenos Aires.
SKF logo