Santé et sécurité

Tous les accidents du travail sont évitables

Dans tous les bâtiments SKF, une importance capitale est accordée aux questions de santé et de sécurité. Nos collaborateurs sont notre ressource la plus précieuse, leur santé et leur sécurité est une préoccupation cruciale. Et, par-dessus tout, chaque collaborateur a le droit de travailler dans un environnement sûr et motivant. Il en va donc de notre responsabilité en tant qu'employeur de protéger nos collaborateurs des accidents et des dangers liés au travail.

En savoir plus sur la manière dont nous travaillons pour assurer un environnement de travail sain et sûr :

Comment traitons-nous les problèmes de santé et de sécurité au travail ?

  • Objectif
    Zéro accident

    supprimer les accidents du travail chez SKF en intégrant deux points importants :
    • les accidents sont évitables
    • notre ambition est largement atteignable.
  • Approche
  • Actions
  • Evolution

Le saviez-vous ?

D'après l'Organisation Internationale du Travail (OIT) :
  • Environ deux millions de personnes meurent chaque année à cause de maladies liées au milieu profesionnel et d'accidents du travail ;
  • Environ 160 millions de personnes souffrent d'une maladie liée au milieu professionnel ;
  • Environ 270 millions d'accidents du travail, mortels ou non, se produisent chaque année ;
  • 4 % du PIB mondial annuel est perdu à cause de maladies liées au milieu professionnel et d'accidents du travail.
SKF logo