Matières premières et composants

L'acier représente environ 85 % des matériaux achetés par SKF, sous forme de matière première ou de composants. La qualité de l'acier acheté a donc une importance considérable pour produire les roulements de grande qualité qui sont la marque de fabrique de SKF. La production d'acier est un processus qui consomme de grandes quantités d'énergie et l'un des secteurs clés dans lesquels il faut travailler pour lutter efficacement contre le changement climatique.

Compte tenu de l'augmentation des prix de l'énergie et de la nécessité de réduire les émissions de gaz carbonique pour lutter contre le changement climatique, les avancées dans le rendement énergétique sont essentielles, à la fois pour l'environnement et pour l'entreprise. Dans le cadre de la stratégie climatique SKF, nous avons donc fixé un objectif ambitieux à nos fournisseurs qui consomment de grandes quantités d'énergie, pour leur promouvoir une gestion efficace de l'énergie.

Objectif

100 % des principaux fournisseurs d'énergie de SKF seront certifiés selon la norme ISO 50001 de gestion de l’énergie d'ici 2016

Objectifs concernant le changement climatique sur l'ensemble de la chaîne de valeur

SKF logo