Les voisins contre le sida

Lutte contre le sida

NAA ("Neighbor Against AIDS" ou les voisins contre le sida) a vu le jour il y a 10 ans. Suite à une initiative du secteur privé, certaines sociétés (dont SKF fait partie) ont décidé d'unir leurs forces avec les entreprises publiques (paragouvernementales) pour mettre en œuvre, dans les milieux professionnels, un programme d'information et d'assistance sur le VIH et le sida. Le principal objectif de l'initiative est de freiner la propagation de la maladie et de porter assistance aux personnes qui en sont victimes.

Au cours des trois années suivant son lancement en 2002, le programme s'est axé sur la sensibilisation au VIH/sida pour les collaborateurs et leurs familles. L'action s'est peu à peu tournée vers l'assistance aux communautés locales au travers, par exemple, d'un programme d'alimentation pour 40 familles des bas-quartiers proches des bureaux de SKF.

Un camp médical a récemment été fondé au Centre de Promotion de Mukuru où 410 personnes des quartiers défavorisés se sont rendues pour recevoir un traitement pour des maladies courantes. Les cas jugés plus graves ont été immédiatement envoyés à l'hôpital.

L'hôpital pour femmes de Nairobi a également été convié à organiser une journée d'information sur le cancer du sein au camp. De nombreux médecins, infirmières et pharmaciens volontaires ainsi que différentes entreprises pharmaceutiques ont offert leurs temps et un apport financier, ce qui a permis le succès et la reconnaissance de l'événement.

D'autres camps médicaux ont également été mis en place par des partenaires de NAA dans des endroits tels que le quartier défavorisé de Lunga Lunga, venant en aide à 1 000 habitants.

SKF Kenya est également membre du SWHAP (Programme suédois d'information sur le VIH et le sida en milieux professionnels).

SKF logo