Portefeuille SKF BeyondZero

C'est bien de viser un objectif de zéro. Mais c'est encore mieux de viser au-delà.

Le portefeuille SKF BeyondZero a été créé du point de vue du client. Il comprend des produits et solutions SKF qui apportent des avantages environnementaux significatifs à nos clients dans l'un des domaines suivants :
  • Contribuer à préserver l'équilibre de l'atmosphère.
  • Promouvoir une utilisation efficace et responsable des ressources terrestres.
  • Éviter les rejets dans l'eau.


Certains des produits et services inclus dans le portefeuille BeyondZero sont présentés ci-dessous :

Inclusions par industrie

Aéronautique

Agriculture et Construction

Voitures et utilitaires légers


Moteurs électriques et générateurs

Pompes et compresseurs

Agroalimentaire
Machines-outils 
Médical et santé 
Métaux

Papeterie  
Ferroviaire
Services  
Poids-lourds, remorques et bus 
Véhicules à deux ou trois roues 


We engineer solutions such as bearings, seals, lubrication systems and linear motion products mounted at the heart of machinery

...and we think that many of the Sustainable Development Goals can be progressed by engineered solutions.

The positive impact comes from reduced friction, weight, material, lubrication and water contamination and improved reliability, energy efficiency, health and safety.

SKF contributes or is impacted by the Global Goals in two main ways:


SKF logo