Technologie dans la course automobile

Valeur ajoutée pour les marchés industriel et automobile

Fin d'une course
Toujours à la recherche de l'excellence technologique, SKF est fortement mobilisé dans l'industrie des sports mécaniques et investit dans le développement de pointe, apportant ainsi une valeur ajoutée aux marchés industriel et automobile.

En 2011, la collaboration technique avec l'équipe Scuderia Ferrari a été reconduite. Il s'agit de la collaboration technique la plus longue de toute l'histoire de la F1. SKF fournit plusieurs composants dans ce secteur pour les applications techniques les plus exigeantes, comme les matériaux d'étanchéité à faible frottement, les roulements hybrides et des solutions pour le système de récupération de l'énergie cinétique (KERS).

En savoir plus sur les offres SKF dans l'industrie des courses automobiles.
SKF logo