Réduisez les émissions en réduisant le poids

Dans l'industrie automobile actuelle, chaque gramme d'émissions de CO2 compte. C'est pourquoi la réduction du poids des véhicules a tant d'importance. Mais cela est plus difficile à dire qu'à faire lorsqu'il s'agit des éléments de la transmission, où les exigences en termes de performances et de résistance sont élevées.

L'ingénieur SKF en développement de produits, Paolo Re, et son équipe SKF ont une solution : le roulement de roue intégré à faible poids SKF. En minimisant l'utilisation de l'acier et en le remplaçant par un alliage léger, le poids diminue pratiquement d'un tiers, sans altérer les performances ou la durée de vie du roulement.

Ce roulement de roue intégré innovant convient aux véhicules haut de gamme comme aux véhicules utilitaires légers et aux véhicules électriques. Résultat : moins d'émissions et une consommation de carburant réduite. Cette solution peut également aider les fabricants automobiles à éviter les taxes sur le CO2. Un nouvel exemple de la puissance de l'expertise SKF.

Les ingénieurs SKF racontent comment ils développent des solutions pour l'industrie

SKF logo